Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Acti9 iC60
Image A9F93210

A9F93210

Green premium brand logo
Image A9F93210
A9F93210
Green premium brand logo

Acti9, iC60L disjoncteur 2P 10A courbe B

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 177,40 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Gamme
    Acti 9
    Nom du produit
    Acti 9 iC60
    Fonction produit
    Disjoncteur miniature
    Nom de l'appareil
    IC60L
    Description des pôles
    2P
    nombre de pôles protégés
    2
    In courant assigné d'emploi
    10 A
    Type de réseau
    CA
    CC
    Type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    B
    Pouvoir de coupure
    15000 A Icn à 400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
    50 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu at 12...60 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu at 100...133 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    20 kA Icu à <= 125 V CC se conformer à EN/CEI 60947-2
    20 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    25 kA Icu à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    Catégorie d'emploi
    Catégorie A se conformer à EN 60947-2
    Catégorie A se conformer à CEI 60947-2
    Aptitude au sectionnement
    Yes conforming to EN 60898-1
    Oui se conformer à EN 60947-2
    Yes conforming to IEC 60898-1
    Oui se conformer à CEI 60947-2
    Normes
    CEI 60947-2
    IEC 60898-1
    EN 60898-1
    EN 60947-2
    Complémentaires
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    déclenchement magnétique
    4 x In +/- 20 %
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    12,5 kA 50 % se conformer à EN 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
    10 kA 50 % se conformer à EN 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
    12,5 kA 50 % se conformer à CEI 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
    10 kA 50 % se conformer à CEI 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
    25 kA 50 % se conformer à EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
    25 kA 50 % se conformer à CEI 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
    35 kA 50 % se conformer à EN 60947-2 - 12…133 V CA 50/60 Hz
    35 kA 50 % se conformer à CEI 60947-2 - 12…133 V CA 50/60 Hz
    7500 A 50 % se conformer à EN 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz
    7500 A 50 % se conformer à IEC 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz
    20 kA 100 % se conformer à EN 60947-2 - 72…125 V CC
    20 kA 100 % se conformer à CEI 60947-2 - 72…125 V CC
    classe de limitation
    3 conforming to EN 60898-1
    3 conforming to IEC 60898-1
    [Ui] tension d'isolement
    500 V AC 50/60 Hz conforming to EN 60947-2
    500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN 60947-2
    6 kV se conformer à CEI 60947-2
    Coupure pleinement apparente
    Oui
    Type de commande
    Par maneton
    Signalisation locale
    Signalisation de déclenchement
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    Haut ou bas: oui
    pas de 9 mm
    4
    Hauteur
    85 mm
    Largeur
    36 mm
    Profondeur
    78,5 mm
    Poids du produit
    0,25 kg
    Couleur
    White
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    Endurance électrique
    10000 cycles
    type de raccordement
    Single terminal (top or bottom) 1…25 mm² rigid
    Single terminal (top or bottom) 1…16 mm² flexible
    Longueur de dénudage des fils
    14 mm for top or bottom connection
    Couple de serrage
    2 N.m top or bottom
    Protection différentielle
    Bloc séparé
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    IP20 conforming to EN 60529
    Degré de pollution
    3 se conformer à EN 60947-2
    3 conforming to IEC 60947-2
    Catégorie de surtension
    IV
    Tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-1
    Humidité relative
    95 % at 55 °C
    Altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    Température de fonctionnement
    -35…70 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…85 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unité par paquet
    1
    Poids de l'emballage (Kg)
    219 g
    Hauteur de l'emballage 1
    3,6 cm
    Largeur de l'emballage 1
    7,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    9,5 cm
    Poids de l'emballage 2
    1,377 kg
    Poids de l'emballage 3
    15,678 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues18
    • français13
    • anglais14
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 538.1 KB
    Date 25/01/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 436.3 KB
    Date 23/12/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.6 MB
    Date 04/07/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 04/07/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.7 MB
    Date 04/07/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.4 MB
    Date 04/07/16
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ACTI9 IC60 2P
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 856.1 KB
    Date 28/02/12
    Fichiers dans le document
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 506.2 KB
    Date 02/04/18
    Acti9 iC60N - iC60H - iC60L - RINA Type Approval Certificate according to IEC 60947-1 & IEC 60947-2 (Version 01 : 2020-10-21 Modification of Doc Title + Addition Local Title in EN + Standards IEC 60947 + Name of Supplier : RINA)
    Description
    Acti9 iC60N - iC60H - iC60L - RINA Type Approval Certificate according to RINA Rules PartC, Ch.2 Se.8 and IEC 60947-1:2007 (ed. 5) + A1:2010 and IEC 60947-2:2006 + A1:2009 + A2:2013
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.3 MB
    Date 10/08/18
    Description
    Acti9 iC60N - iC60H - iC60L - RINA Type Approval Certificate according to RINA Rules PartC, Ch.2 Se.8 and IEC 60947-1:2007 (ed. 5) + A1:2010 and IEC 60947-2:2006 + A1:2009 + A2:2013
    prp.document.label.format pdf
    Taille 416.9 KB
    Date 10/08/18
    Description
    iC60 series Miniature Circuit Breakers - Type Approval Certificate BV Marine & Offshore according to IEC 60947-2: 2013
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 09/03/17
    Description
    Certificate Number 17-GE1618150-PDADate of Certificate : 30 March 2017
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 302.1 KB
    Date 24/06/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9F93210 : A9F93210_REACH_DECLARATION
    Description
    A9F93210_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/11/20
    Description
    A9F93210_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9F93210 : Acti9, iC60L disjoncteur 2P 10A courbe B
    Description
    Acti9, iC60L disjoncteur 2P 10A courbe B
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/11/20
    Description
    Acti9, iC60L disjoncteur 2P 10A courbe B
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9F93210 : Acti9, iC60L disjoncteur 2P 10A courbe B
    Description
    Acti9, iC60L disjoncteur 2P 10A courbe B
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/11/20
    Description
    Acti9, iC60L disjoncteur 2P 10A courbe B
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 303.4 KB
    Date 02/09/19
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.