France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Acti9, iC60L disjoncteur 1P 0,5A courbe C

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    73,31 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2 jour(s)
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    fonction de l’appareil
    Distribution
    gamme
    Acti 9
    nom du produit
    Acti 9 iC60
    fonction produit
    Disjoncteur miniature
    nom de l'appareil
    IC60L
    nombre de pôles
    1P
    nombre de pôles protégés
    1
    courant nominal
    0,5 A
    type de réseau
    CC
    CA
    technologie de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    pouvoir de coupure
    15000 A Icn à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
    100 kA Icu à 12...60 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/IEC 60947-2
    100 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/IEC 60947-2
    100 kA Icu à 100…133 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/IEC 60947-2
    20 kA Icu à 60...72 V CC se conformer à EN/IEC 60947-2
    25 kA Icu à 12...60 V CC se conformer à EN/IEC 60947-2
    catégorie d'emploi
    A se conformer à EN 60947-2
    A se conformer à IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN 60898-1
    Oui se conformer à EN 60947-2
    Oui se conformer à IEC 60898-1
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    normes
    EN 60947-2
    IEC 60898-1
    IEC 60947-2
    EN 60898-1
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    limite de déclenchement magnétique
    8 x In +/- 20 %
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    100 kA 100 % se conformer à EN 60947-2 - 12...60 V CA 50/60 Hz
    100 kA 100 % se conformer à EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
    100 kA 100 % se conformer à IEC 60947-2 - 12...60 V CA 50/60 Hz
    100 kA 100 % se conformer à IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
    100 kA 100 % se conformer à EN 60947-2 - 100…133 V CA 50/60 Hz
    100 kA 100 % se conformer à IEC 60947-2 - 100…133 V CA 50/60 Hz
    7500 A 50 % se conformer à EN 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz
    7500 A 50 % se conformer à IEC 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz
    20 kA 100 % se conformer à EN 60947-2 - 72 V CC
    20 kA 100 % se conformer à IEC 60947-2 - 72 V CC
    25 kA 100 % se conformer à EN 60947-2 - 12...60 V CC
    25 kA 100 % se conformer à IEC 60947-2 - 12...60 V CC
    classe de limitation
    3 se conformer à EN 60898-1
    3 se conformer à IEC 60898-1
    [Ui] tension assignée d'isolement
    CA 50/60 Hz se conformer à EN 60947-2
    CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN 60947-2
    6 kV se conformer à IEC 60947-2
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de commande
    Par maneton
    signalisation locale
    Indicateur de déclenchement
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Rail DIN
    compatibilité du répartiteur du peigne de jeu de barres
    Haut ou bas: oui
    pas de 9 mm
    2
    hauteur
    85 mm
    largeur
    18 mm
    profondeur
    78,5 mm
    poids
    0,215 kg
    couleur
    Blanc
    durée de vie mécanique
    20000 cycle
    durée de vie électrique
    10000 cycle
    mode de raccordement
    Terminal simple (haut ou bas) 1…25 mm² rigide
    Terminal simple (haut ou bas) 1…16 mm² souple
    longueur de dénudage des fils
    14 mm pour haut ou bas connexion
    couple de serrage
    2 N.m haut ou bas
    protection fuite à la terre
    Sans
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à IEC 60529
    IP20 se conformer à EN 60529
    degré de pollution
    3 se conformer à EN 60947-2
    3 se conformer à IEC 60947-2
    catégorie de surtension
    IV
    tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-1
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    température de fonctionnement
    -35…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.0)
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Licence IMQ for MCB iC60L CA03.00657 according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (Version 1.0)
    CCA Certificate for MCB iC60L FR684357A according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (Version 1.0)
    CCA Certificate for MCB iC60H FR684357B according to EN 60947-2:2006 +A1 +A2 (Version 1.0)
    Licence IMQ for MCB iC60L CA03.00666 according to EN 60947-2 (Version 1.0)
    CB Certificate for MCB iC60L FR652076B M1 according to IEC 60947-2:2006 +A1 +A2 (Version 1.0)
    CB Certificate for MCB iC60L FR682571B M1 according to IEC 60898-1:2002+A1+A2 (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Circuit breaker; iC60a; iC60N; iC60H; iC60L; 1P (Version 1.0)
    ACTI9 IC60 1P (Version 1.0)
    Date 05/04/17
    Taille 671.2 KB
    Date 05/04/17
    Taille 554.8 KB
    CAD file (on TraceParts) for A9F94170: iC60L - miniature circuit breaker - 1P - 0.5A - C curve (Version 2.0)
    Circuit breaker; iC60a; iC60N; iC60H; iC60L; 1P (Version 1.0)
    Certificat Marine
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    C_MA_RINA_iC60 (Version 1.0)
    Date 16/05/19
    Taille 4.3 MB
    C_MA_ABS_iC60 (Version 1.0)
    Date 15/05/19
    Taille 1.2 MB
    C_MA_DNV-GL_iC60 (Version 1.0)
    Date 15/05/19
    Taille 506.2 KB
    C_MA_BV_iC60 (Version 1.0)
    Date 15/05/19
    Taille 416.9 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU_DEC_iC60aNHL_FD16032918 (Version 1.0)
    Date 25/01/18
    Taille 1.4 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 06/06/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 06/06/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    iC60 Circuit Breaker - PEP (Version 1.0)
    Date 15/05/18
    Taille 220.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.