France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Acti 9 iQuick-PRD et iQuick-PF
Image A9L16293

A9L16293

Image A9L16293
A9L16293

Acti9, iQuick PRD40r parafoudre 3P avec report signalisation

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    569,54 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    range of product
    Acti 9
    nom du produit
    Acti 9 iQuick PRD
    fonction produit
    Parafoudre à cartouche débrochable
    Nom de l'appareil
    IQuick PRD
    fonction de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    3P
    signalisation à distance
    Avec
    composition de contacts de signalisation
    1 SD (1 C/O)
    type de parafoudre
    Réseau de distribution électrique
    schéma de liaison à la terre
    TN-C
    IT 230
    Complémentaires
    classe de parafoudre
    Type 2
    technologie du parafoudre
    MOV
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA (+/- 10 %) à 50/60 Hz
    400 V CA (+/- 10 %) à 50/60 Hz
    [In] nominal discharge current
    Mode commun: 20 kA (L/PE)
    Mode différentiel: 20 kA (L/N)
    [Imax] maximum discharge current
    Mode commun: 40 kA L/PE
    [Uc] tension maximale de service permanent
    Mode commun: 350 V L/PE
    [Up] niveau de protection en tension maximal
    Mode commun <2 kV type 2 L/PE
    type de sectionneur
    Disjoncteur à commande intégrée - Icu 20 kA
    [Isccr] short-circuit current rating
    20 kA
    tension circuit de signalisation
    2 A/250 V AC 50/60 Hz
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    12,7
    hauteur
    94 mm
    largeur
    113,6 mm
    profondeur
    75,9 mm
    poids du produit
    0,69 kg
    couleur
    Blanc (RAL 9003)
    temps de réponse
    <= 25 ns
    type de raccordement
    Borne du type à cage (partie supérieure) 2,5…35 mm²
    Borne du type à cage (dessous) 2,5…25 mm²
    couple de serrage
    2,5 N.m
    Environnement
    normes
    EN 61643-11:2012
    CEI 61643-11:2011
    certifications du produit
    CE
    labels qualité
    KEMA-KEUR
    NF
    degré de protection IP
    Sur face avant: IP40 se conformer à CEI 60529
    Appareil seul: IP20 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK05 se conformer à IEC 62262
    humidité relative
    5…90 %
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -25…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • norvégien
    • allemand
    • slovène
    • croate
    • hongrois
    • turc
    • suédois
    • néerlandais
    • serbe
    • anglais
    • polonais
    • portugais
    • finnois
    • italien
    • roumain
    • coréen
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Guide de protection des installations électriques contre la foudre (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    iQuick PRD (Version 05)
    Date 08/09/14
    Taille 1.3 MB
    Date 08/09/14
    Taille 4.9 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Licence NF 670339 for iQuickPRD 8r-20r-40r according to EN61643-11:2012 (Version 1.0)
    Kema Keur License iQUICK PRD 40r according to EN61643-11 :2012 and IEC61643-11 :2011 (Version 2.0)
    Certificate NL-34959 for iQUICK PRD 8r-20r-40r according to IEC61643-11 ed.1 (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    iQuick PRD 3P with remote transfer Surge Arrester
    iQuick PRD 3P with remote transfer Surge Arrester (Version 1.0)
    iQuick PRD 3P with remote transfer Surge Arrester (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration FD16022308B for SPD iQuick PRD 8r-20r-40r (Version 3.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /