France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Acti 9 iPRD 40r
Image A9L16434
Ce produit n’est plus fabriqué

A9L16434

Image A9L16434
Ce produit n’est plus fabriqué
A9L16434

Parafoudre pour courant continu iPRD 40R 600 DC

Afficher plus de caractéristiques >
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
  • Prix*
    293,62 EUR
  • Délai de livraison**
    14 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    range of product
    Acti 9
    nom du produit
    Acti 9 iPRD-DC
    Nom de l'appareil
    IPRD-DC
    fonction produit
    Parafoudre à cartouche débrochable
    description des pôles
    2P
    type de sortie
    Contact (sans tension)
    composition de contacts de signalisation
    1 SD (1 C/O)
    type de parafoudre
    Réseau de distribution électrique
    Complémentaires
    classe de parafoudre
    Type 2
    technologie du parafoudre
    MOV + GDT
    [Ue] tension assignée d'emploi
    600 V +/- 10 % CC
    [In] nominal discharge current
    15 kA
    [Imax] maximum discharge current
    40 kA
    [Ucpv] maximum continuous operating voltage
    Mode commun: 600 V L+/PE
    Mode différentiel: 840 V L+/L-
    Mode commun: 600 V L-/PE
    [Up] niveau de protection en tension maximal
    Mode différentiel <2,8 kV type 2 L+/L-
    Mode commun <2,8 kV type 2 L+/PE
    Mode commun <2,8 kV type 2 L-/PE
    type de sectionneur
    Sectionneur à commande intégrée
    signalisation locale
    Blanc/rouge repère
    tension circuit de signalisation
    AC: 250 V 50/60 Hz
    courant de sortie signalisation
    0,25 A
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    6
    hauteur
    81 mm
    largeur
    54 mm
    profondeur
    69 mm
    poids du produit
    0,4 kg
    couleur
    Blanc (RAL 9003)
    temps de réponse
    <= 25 ns
    type de raccordement
    Borne du type à cage2,5…25 mm² rigide
    Borne du type à cage2,5…16 mm² souple
    Borne du type à cage2,5…16 mm² flexible avec embout
    longueur de dénudage des fils
    14 mm
    couple de serrage
    3,5 N.m
    Environnement
    normes
    UTE C 61740-51
    EN 50539-11
    certifications du produit
    CE
    degré de protection IP
    Sur face avant: IP40
    Sur la borne: IP20
    Tenue aux chocs IK
    IK03
    humidité relative
    5…90 %
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -25…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • norvégien
    • russe
    • allemand
    • néerlandais
    • suédois
    • anglais
    • portugais
    • finnois
    • danois
    • italien
    • espagnol
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    iPRD-DC 40r PV (Type 2 / Tип 2) Surge arrester (Version 00)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    IPRD KA 460V (Version 1.0)
    Date 19/07/13
    Taille 810.8 KB
    Date 19/07/13
    Taille 628.9 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /