Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Acti9 iPRD
Image A9L16563
Ce produit n’est plus fabriqué

A9L16563

Image A9L16563
Ce produit n’est plus fabriqué
A9L16563

Acti9, iPRD40r parafoudre 3P IT, 40kA 460V, avec report à distance

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence A9L16563 est remplacée par :
Produit
Qté
A9L40321
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2015
1
  • Principales
    range of product
    Acti 9
    Nom du produit
    Acti 9 iPRD
    Fonction produit
    Parafoudre à cartouche débrochable
    Nom de l'appareil
    IPRD40r
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Description des pôles
    3P
    signalisation à distance
    Avec
    composition de contacts de signalisation
    1 SD (1 C/O)
    type de parafoudre
    Réseau de distribution électrique
    schéma de liaison à la terre
    IT
    Complémentaires
    classe de parafoudre
    Type 2
    technologie du parafoudre
    MOV
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA (+/- 10 %) à 50/60 Hz
    [In] nominal discharge current
    Mode commun: 15 kA (L/PE)
    Mode commun: 15 kA (N/PE)
    [Imax] maximum discharge current
    Mode commun: 40 kA L/PE
    [Uc] tension maximale de service permanent
    Mode commun: 460 V L/PE
    [Up] niveau de protection en tension maximal
    Mode commun <1,9 kV type 2 L/PE
    [I total] courant total de décharge
    120 kA
    type de sectionneur
    Disjoncteur associé iC60N 40 A courbe C - Icu 10 kA
    Disjoncteur associé iC60H 40 A courbe C - Icu 15 kA
    Disjoncteur associé iC60L 40 A courbe C - Icu 25 kA
    tension circuit de signalisation
    0,25 A/250 V AC 50/60 Hz
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    6
    Hauteur
    81 mm
    Largeur
    54 mm
    Profondeur
    69 mm
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Temps de réponse
    <= 25 ns
    type de raccordement
    Borne du type à cage (dessous) 2,5…35 mm²
    Borne du type à cage (partie supérieure) 2,5…35 mm²
    Couple de serrage
    2,5 N.m
    Environnement
    Normes
    EN 61643-11
    CEI 61643-11
    Certifications du produit
    CE
    Degré de protection IP
    IP40 sur face avant: se conformer à CEI 60529
    IP20 appareil seul: se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK03 se conformer à CEI 62262
    Humidité relative
    5…90 %
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    Température de fonctionnement
    -25…60 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…85 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,371 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,700 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,600 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,850 dm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues3
    • français3
    • anglais3
    • allemand2
    • danois2
    • espagnol2
    • finnois2
    • italien2
    • norvégien2
    • néerlandais2
    • portugais2
    • russe2
    • suédois2
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2 MB
    Date 01/11/09
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IPRD KA 460V (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    810.8 KB
    zip
    628.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.4 MB
    Date 19/07/13
    Fichiers dans le document
    stp
    810.8 KB
    zip
    628.9 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 233.6 KB
    Date 05/07/19
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.