France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Acti9, iPRD 40r parafoudre 3P, 40kA 350V, avec report signalisation

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    490,04 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Acti 9
    nom du produit
    Acti 9 iPRD
    fonction produit
    Parafoudre à cartouche débrochable
    nom de l'appareil
    IPRD40r
    fonction de l’appareil
    Distribution
    nombre de pôles
    3P
    signalisation à distance
    Avec
    composition de contacts de signalisation
    1 SD (1 C/O)
    type de parafoudre
    Réseau de distribution électrique
    schéma de liaison à la terre
    TN-C
    Complémentaires
    classe de parafoudre
    Type 2
    technologie du parafoudre
    MOV
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V (+/- 10 %) CA 50/60 Hz
    400 V (+/- 10 %) CA 50/60 Hz
    [In] courant nominal de décharge
    Mode commun : 15 kA L/PE
    Mode commun : 15 kA N/PE
    [Imax] courant maximal de décharge
    Mode commun : 40 kA L/PE
    [Uc] tension maximale de service permanent
    Mode commun : 350 V L/PE
    [Up] niveau de protection en tension maximal
    <= 1.6 kV type 2 mode commun L/PE
    [Ut] surtension temporaire
    Tenue : 337 V L/N pour 5 s
    Mode de défaillance en sécurité : 1200 V N/PE pour 200 ms
    type de sectionneur
    Disjoncteur associé iC60H 50 A courbe C - Icu 15 kA
    Disjoncteur associé iC60N 40 A courbe C - Icu 10 kA
    Disjoncteur associé NG125H 63 A courbe C - Icu 36 kA
    Disjoncteur associé NG125L 63 A courbe C - Icu 50 kA
    Disjoncteur associé NG125N 40 A courbe C - Icu 25 kA
    [Isccr] donnée limite de courant de court-circuit
    50 kA
    tension circuit de signalisation
    0,25 A/250 V AC 50/60 Hz
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    6
    hauteur
    85 mm
    largeur
    54 mm
    profondeur
    69 mm
    poids
    0,323 kg
    couleur
    Blanc ( RAL 9003 )
    temps de réponse
    <= 25 ns
    courant résiduel maximal
    0,6 mA
    0,003 mA
    mode de raccordement
    Borne du type à cage, dessous 2,5…35 mm²
    Borne du type à cage, partie supérieure 2,5…35 mm²
    couple de serrage
    2,5 N.m
    Environnement
    normes
    EN 61643-11 : 2012
    CEI 61643-11 : 2011
    certifications du produit
    CE
    labels qualité
    NF
    KEMA-KEUR
    degré de protection IP
    Sur face avant : IP40 se conformer à IEC 60529
    Appareil seul : IP20 se conformer à IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK03 se conformer à IEC 62262
    humidité relative
    5…95 %
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement maximale
    -25…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • norvégien
    • russe
    • kazakh
    • allemand
    • suédois
    • néerlandais
    • anglais
    • finnois
    • danois
    • italien
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Guide de protection des installations électriques contre la foudre (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    iPRD (Type 2 / Tип 2) (Version 06)
    Date 23/05/18
    Taille 2.8 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CB certificate iPRD8 iPRD20 iPRD40 iPRD65 (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    IPRD KA 460V (Version 1.0)
    Date 02/12/13
    Taille 810.8 KB
    Date 02/12/13
    Taille 628.9 KB
    iPRD 3P with remote transfer Surge arrester (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU declaration FD16041407B for iPRD (Version 1.0)
    Date 21/03/19
    Taille 326.5 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 06/05/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 06/05/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EoLI-iPRD40r 3P+N (Version 3.0)
    Date 17/05/17
    Taille 146.4 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-iPRD40r 3P+N (Version 2.0)
    Date 16/11/16
    Taille 132.5 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.