Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Acti9 iPRD
Image A9L40601

A9L40601

Green premium brand logo
Image A9L40601
A9L40601
Green premium brand logo

Acti9, iPRD 40r parafoudre 3PN, 40kA 350V, avec report signalisation

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 677,88 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    range of product
    Acti 9
    Nom du produit
    Acti 9 iPRD
    Fonction produit
    Parafoudre à cartouche débrochable
    Nom de l'appareil
    IPRD40r
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Description des pôles
    3P + N
    signalisation à distance
    Avec
    composition de contacts de signalisation
    1 SD (1 C/O)
    type de parafoudre
    Réseau de distribution électrique
    schéma de liaison à la terre
    TT
    TN-S
    Complémentaires
    classe de parafoudre
    Type 2
    technologie du parafoudre
    MOV + GDT
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230/400 V CA (+/- 10 %) à 50/60 Hz
    [In] nominal discharge current
    Mode commun: 15 kA (L/PE)
    Mode commun: 15 kA (N/PE)
    Mode différentiel: 15 kA (L/N)
    [Imax] maximum discharge current
    Mode commun: 40 kA L/PE
    Mode commun: 40 kA N/PE
    Mode différentiel: 40 kA L/N
    [Uc] tension maximale de service permanent
    Mode commun: 260 V N/PE
    Mode commun: 350 V L/PE
    Mode différentiel: 350 V L/N
    [Up] niveau de protection en tension maximal
    Mode commun <1,4 kV type 2 N/PE
    Mode différentiel <1,4 kV type 2 L/N
    [Ut] surtension temporaire
    337 V L/N 5 s tenue
    1200 V N/PE 200 ms mode de défaillance en sécurité
    442 V L/PE 5 s tenue
    1453 V L/PE 200 ms mode de défaillance en sécurité
    type de sectionneur
    Disjoncteur associé iC60H 50 A courbe C - Icu 15 kA
    Disjoncteur associé iC60N 40 A courbe C - Icu 10 kA
    Disjoncteur associé NG125H 63 A courbe C - Icu 36 kA
    Disjoncteur associé NG125L 63 A courbe C - Icu 50 kA
    Disjoncteur associé NG125N 40 A courbe C - Icu 25 kA
    Fusible à associer gG 63 A - Icu 15 kA
    Fusible à associer gG 80 A - Icu 50 kA
    [Isccr] short-circuit current rating
    50 kA
    tension circuit de signalisation
    0,25 A/250 V AC 50/60 Hz
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    8
    Hauteur
    85 mm
    Largeur
    72 mm
    Profondeur
    69 mm
    Poids
    0,421 kg
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Temps de réponse
    <= 25 ns
    [Ipe] Ground residual current
    0,6 mA
    0,003 mA
    type de raccordement
    Borne du type à cage (dessous) 2,5…35 mm²
    Borne du type à cage (partie supérieure) 2,5…35 mm²
    Couple de serrage
    2,5 N.m
    Environnement
    Normes
    EN 61643-11:2012
    CEI 61643-11:2011
    Certifications du produit
    CE
    Labels qualité
    NF
    KEMA-KEUR
    Degré de protection IP
    IP40 sur face avant: se conformer à CEI 60529
    IP20 appareil seul: se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK03 se conformer à CEI 62262
    Humidité relative
    5…95 %
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    Température de fonctionnement
    -25…60 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,472 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,800 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,830 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,930 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français10
    • anglais8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.8 MB
    Date 23/02/17
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.8 MB
    Date 18/04/16
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 236.3 KB
    Date 21/11/13
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 918.6 KB
    Date 13/01/14
    Fichiers dans le document
    IPRD KA (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    857.4 KB
    zip
    546.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.4 MB
    Date 19/07/13
    Fichiers dans le document
    stp
    857.4 KB
    zip
    546.2 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 235.6 KB
    Date 04/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9L40601 : Acti9, iPRD 40r parafoudre 3PN, 40kA 350V, avec report signalisation
    Description
    Acti9, iPRD 40r parafoudre 3PN, 40kA 350V, avec report signalisation
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    Acti9, iPRD 40r parafoudre 3PN, 40kA 350V, avec report signalisation
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9L40601 : Acti9, iPRD 40r parafoudre 3PN, 40kA 350V, avec report signalisation
    Description
    Acti9, iPRD 40r parafoudre 3PN, 40kA 350V, avec report signalisation
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    Acti9, iPRD 40r parafoudre 3PN, 40kA 350V, avec report signalisation
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9L40601 : Acti9, iPRD 40r parafoudre 3PN, 40kA 350V, avec report signalisation
    Description
    Acti9, iPRD 40r parafoudre 3PN, 40kA 350V, avec report signalisation
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    Acti9, iPRD 40r parafoudre 3PN, 40kA 350V, avec report signalisation
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 146.4 KB
    Date 16/11/16
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 132.5 KB
    Date 16/11/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.