France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Acti 9 iPRD
Image A9L65102

A9L65102

Image A9L65102
A9L65102

Acti9, iPRD cartouche C65 350 pour parafoudre Acti9 iPRD

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    142,05 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    fonction produit
    Cartouche
    Nom de l'appareil
    C65-350
    type de parafoudre
    Réseau de distribution électrique
    Complémentaires
    classe de parafoudre
    Type 2
    technologie du parafoudre
    MOV
    schéma de liaison à la terre
    TN
    TT
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50 Hz
    courant nominal de décharge
    20 kA
    courant de décharge maximal
    65 kA
    [Uc] tension maximale de service permanent
    350 V
    [Up] niveau de protection en tension maximal
    <1,5 kV type 2
    signalisation locale
    Blanc/rouge repère
    mode d'installation
    Kit enfichable
    support de montage
    Dans module SPD
    pas de 9 mm
    2
    hauteur
    57 mm
    largeur
    18 mm
    profondeur
    56 mm
    poids du produit
    0,075 kg
    couleur
    Blanc (RAL 9003)
    matière
    PBT (polybutylène téréphtalate)
    temps de réponse
    < 25 ns
    Environnement
    normes
    EN 61643-11
    CEI 61643-11: 2011
    labels qualité
    CE
    degré de protection IP
    Face avant: IP20
    humidité relative
    5…90 %
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    température de fonctionnement
    -25…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • norvégien
    • russe
    • kazakh
    • allemand
    • suédois
    • néerlandais
    • anglais
    • finnois
    • danois
    • italien
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Guide de protection des installations électriques contre la foudre (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    iPRD (Type 2 / Tип 2) (Version 06)
    Date 18/04/16
    Taille 2.8 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Cartridge for iPRD Surge arrester (Version 1.0)
    Date 13/01/14
    Taille 279.6 KB
    WITHDRAWABLE CARTRIDGE C 40-340 SURGE ARRESTER (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EoLI-iPRD40r 3P+N (Version 3.0)
    Date 16/11/16
    Taille 146.4 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-iPRD40r 3P+N (Version 2.0)
    Date 16/11/16
    Taille 132.5 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /