France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Acti 9 iPRD
Image A9L65121

A9L65121

Image A9L65121
A9L65121

Acti9 - parafoudre iPRD 65r - 65kA - 460V - 1P - IT avec report de signalisation

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    246,68 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    range of product
    Acti 9
    nom du produit
    Acti 9 iPRD
    fonction produit
    Parafoudre à cartouche débrochable
    Nom de l'appareil
    IPRD
    fonction de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    1P
    signalisation à distance
    Avec
    composition de contacts de signalisation
    1 SD (1 C/O)
    type de parafoudre
    Réseau de distribution électrique
    schéma de liaison à la terre
    IT
    Complémentaires
    classe de parafoudre
    Type 2
    technologie du parafoudre
    MOV
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230/400 V CA (+/- 10 %) à 50/60 Hz
    [In] nominal discharge current
    Mode commun: 20 kA (L/PE)
    [Imax] maximum discharge current
    Mode commun: 65 kA L/PE
    [Uc] tension maximale de service permanent
    Mode commun: 460 V L/PE
    [Up] niveau de protection en tension maximal
    Mode commun <2,3 kV type 2 L/PE
    [Ut] surtension temporaire
    337 V L/N 5 s tenue
    1455 V L/PE 200 ms mode de défaillance en sécurité
    1455 V N/PE 200 ms mode de défaillance en sécurité
    type de sectionneur
    Disjoncteur associé iC60L 25 A courbe C - Icu 25 kA
    Disjoncteur associé NG125H 100 A courbe C - Icu 36 kA
    Disjoncteur associé NG125L 100 A courbe C - Icu 50 kA
    [Isccr] short-circuit current rating
    50 kA
    [Isccr] short-circuit current rating : double fault
    5 kA 415 V Ph/Ph
    tension circuit de signalisation
    0,25 A/250 V AC 50/60 Hz
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    2
    hauteur
    85 mm
    largeur
    18 mm
    profondeur
    69 mm
    poids du produit
    119 g
    couleur
    Blanc (RAL 9003)
    temps de réponse
    <= 25 ns
    [Ipe] Ground residual current
    0,6 mA
    type de raccordement
    Borne du type à cage (haut ou bas) 2,5…25 mm² rigide
    Borne du type à cage (haut ou bas) 4…16 mm² souple
    Borne du type à cage (haut ou bas) 4…16 mm² flexible avec embout
    longueur de dénudage des fils
    14 mm
    couple de serrage
    3,5 N.m
    Environnement
    normes
    EN 61643-11:2012
    CEI 61643-11:2011
    certifications du produit
    CE
    degré de protection IP
    Sur face avant: IP40 se conformer à CEI 60529
    Appareil seul: IP20 se conformer à CEI 60529
    humidité relative
    5…95 %
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -25…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • norvégien
    • russe
    • kazakh
    • allemand
    • suédois
    • néerlandais
    • anglais
    • finnois
    • danois
    • italien
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Guide de protection des installations électriques contre la foudre (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    iPRD (Type 2 / Tип 2) (Version 06)
    Date 18/04/16
    Taille 2.8 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CB certificate iPRD8 iPRD20 iPRD40 iPRD65 (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU declaration FD16041407B for iPRD (Version 1.0)
    Date 04/07/19
    Taille 235.6 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /