France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image A9M17070
Ce produit n’est plus fabriqué

A9M17070

Image A9M17070
Ce produit n’est plus fabriqué
A9M17070

Acti9 iME4 - compteur d'énergie triphasé+neutre modulaire - 400V - 0..63A

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2012
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence A9M17070 est remplacée par :
Produit
Qté
A9MEM3100
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2012
  • Produit plus large de un module (18mm), Compteur partiel
1
  • Principales
    gamme
    Acti 9
    range of product
    IME4
    Nom de l'appareil
    IME4
    fonction produit
    Compteur d'énergie active
    Complémentaires
    description des pôles
    3P + N
    type de mesure
    Puissance active
    fonction de l’appareil
    Sous-facturation
    classe de précision
    Classe 1 énergie active se conformer à IEC 62053-21
    input type
    Entrée direct
    [In] courant nominal
    63 A
    tension nominale
    230…400 V +/- 20 %
    fréquence du réseau
    50 Hz
    60 Hz
    type de technologie
    Électronique
    type d'afficheur
    Afficheur LCD
    valeur maximale mesurée
    999,99 MWh
    signalisation locale
    Jaune voyant lumineux: mesurage et activité
    puissance consommée en VA
    2,5 VA
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    mode de raccordement
    Bornes type tunnel 1 câble(s) 16 mm² bas pour circuit de puissance
    couple de serrage
    Circuit de puissance: 1,5 N.m
    Report à distance: 0,9 N.m
    normes
    IEC 62053-21
    IEC 61557-12
    Environnement
    degré de protection IP
    IP50 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK05
    couleur
    Blanc
    pas de 9 mm
    8
    largeur
    72 mm
    hauteur
    81 mm
    profondeur
    65 mm
    poids du produit
    0,194 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PowerLogic Catalog - 260 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Version 8.4)
    PowerLogic Catalogue - 260 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Version 8.4)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Date 30/01/14
    Taille 66.9 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /