France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher PowerTag
Image A9MEM1522

A9MEM1522

Image A9MEM1522
A9MEM1522

PowerTag - capteur de mesure radio-fréquence - iC60 iID DT60 - 1P+N - 63A - aval

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    179,52 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    range of product
    Acti9
    nom du produit
    PowerTag A9 M63
    fonction produit
    Capteur radio-fréquence
    Poles
    1P + N
    maximum current [Imax]
    63 A
    [Ib] courant de base
    10 A
    courant en entrée
    40 mA
    courant de saturation
    130 A
    application spécifique du produit
    Surveillance du circuit
    Répartition des coûts
    Alarme sur surcharge
    Surveillance de charge
    accessoires associés
    Acti9 Smartlink SI B
    Acti9 Smartlink SI D
    Acti9 PowerTag Link C
    Acti9 PowerTag Link
    Acti9 PowerTag Link HD
    compatibilité de gamme
    Acti 9 Acti 9 iKQE RCBO
    Multi 9 Multi 9 C60
    Multi 9 Multi 9 ID
    Multi 9 Multi 9 C32N
    Multi 9 Multi 9 C65
    Acti 9 Acti 9 iID
    Acti 9 Acti 9 iID K
    Acti 9 Acti 9 iK60
    Acti 9 Acti 9 iKQ
    Acti 9 Acti 9 K60
    Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
    Acti 9 Acti 9 iC65
    Acti 9 Acti 9 DT60
    Acti 9 Acti 9 iC60 terminal simple
    protocole de communication
    Modbus TCP/IP via Smartlink SI D
    Modbus TCP/IP via Smartlink SI B
    classe de précision
    Classe 1 courant se conformer à IEC 61557-12
    Classe 0,5 tension se conformer à IEC 61557-12
    Classe 1 puissance active se conformer à IEC 61557-12
    Classe 1 énergie active se conformer à IEC 61557-12
    Classe 1 facteur de puissance se conformer à IEC 61557-12
    emplacement de montage
    Inférieur
    support de montage
    Sur disjoncteur
    Mounting mode
    Vissé (bornes)
    destination du produit
    Tableau electrique
    type de mesure
    Énergie active
    Facteur de puissance
    Puissance active
    Courant
    Tension
    Gestion d'événements
    Perte de tension avec courant mesuré à la perte de tension
    Complémentaires
    Electrical connection (voltage sensing & power supply)
    Connecteur dent
    section de câble
    1 rigide câble 1,5…16 mm²
    2 multibrins câble 1,5…2,5 mm²
    2 rigide câble 1,5…2,5 mm²
    1 multibrins câble 1,5…16 mm²
    rated supply voltage
    230 V CA +/- 20 %
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    Maximum power consumption
    2 VA
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    hauteur
    16,5 mm
    largeur
    35,4 mm
    profondeur
    42,7 mm
    poids du produit
    17,5 g
    couleur
    Blanc (RAL 9003)
    code de comptabilité
    PowerTag A9 M63
    Environnement
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    température de fonctionnement
    -25…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    catégorie de surtension
    III se conformer à IEC 61010-1
    catégorie de mesure
    Catégorie III se conformer à CEI 61010-2-30
    Tenue aux chocs IK
    IK05
    degré de pollution
    3
    humidité relative
    0…95 % à 45 °C se conformer à IEC 60721-3-3
    Tenue aux vibrations
    3M4 se conformer à IEC 60721-3-3
    environmental characteristics
    Etanche à la poussière classe 3S3 se conformer à IEC 60721-3-3
    Brouillard salin classe 3C2 se conformer à IEC 60721-3-3
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • roumain
    • espagnol
    • néerlandais
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    EcoStruxure Power connected products - catalogue 2019 (Version 4.1)
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Offrez à vos clients une visibilité 24/7 sur leurs activités (Version 1.0)
    EcoStruxure Facility Expert Small Business - Aidez vos clients à garder le contrôle de leur activité 24 h/24, 7 j/7 (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PowerTag M63 - Capteur d’énergie à communication sans fil pour la gamme d’appareillage modulaire Acti9 et Multi9 - Instruction de service (Version 06)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Acti9 Smartlink SI B – User Manual (Version 03)
    Acti9 Smartlink SI D – User Manual (Version 03)
    Acti9 Smartlink SI B - Manuel d'utilisation (Version 03)
    Acti9 Smartlink SI D Manuel d''utilisation (Version 03)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CB Certificate FR690110M2 Powertag A9MEM1520 to A9MEM1572 (Version 1.0)
    CS OTRA170220_02, A9MEM, 4RCBE,M 4CBEM series Power Tag (Version 02)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for A9MEM1522: PowerTag Acti9 Monoconnect 1P+N Bottom position Max 63A Energy Sensor (Version 2.0)
    PowerTag A9 M63 1P+N Bottom (Version 1.0)
    Date 14/10/17
    Taille 70.8 KB
    Date 14/10/17
    Taille 74.1 KB
    PowerTag A9 M63 1P+N Bottom (Version 1.0)
    Date 14/10/17
    Taille 134.2 KB
    PowerTag A9 M63 1P+N Bottom (Version 1.0)
    Date 12/04/16
    Taille 618.3 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EOLI - ACTI 9 POWER TAG (Version 4.0)
    Date 02/02/18
    Taille 452.7 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ACTI 9 POWER TAG (Version 2.0)
    Date 05/05/16
    Taille 463.2 KB
    Solutions d'application
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Connect switchboards with your Building Management System for energy monitoring and control (Version 2.1)
    Build a medium sized building with improved energy efficiency (Version 2.1)
    Add metering in existing switchboards for energy efficiency compliance (Version 2.1)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /