France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher iEM2000
Image A9MEM2050

A9MEM2050

Image A9MEM2050
A9MEM2050

Acti9 iEM - compteur d'energie mono - 230V - 45A - afficheur Modbus

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    224,47 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Acti 9
    family
    Acti 9 iEM2000
    Nom de l'appareil
    IEM2050
    Fonction produit
    Compteur d'énergie
    Complémentaires
    Description des pôles
    1P + N
    Type de mesure
    Énergie active et réactive
    Puissance active et réactive
    Facteur de puissance
    Courant
    Tension
    Fréquence
    Fonction de l’appareil
    Sous-facturation
    Multi-tarif
    Classe de précision
    Classe 1 énergie active se conformer à IEC 62053-21
    Input type
    entrée direct
    Rated current
    45 A
    tension nominale
    230 V - 15...10 %
    Fréquence du réseau
    50 Hz
    plage de mesure en fréquence
    45…55 Hz
    type de technologie
    Électronique
    Type d'afficheur
    Afficheur LCD
    taux d'échantillonnage
    32 échantillons/cycle
    courant de mesure
    5…45 A
    afficheurs deux digits
    6
    Valeur maximale mesurée
    9999,99 kWh
    9999,9 kWh
    Tariff input
    Tarif (2)
    protocole de communication
    Modbus RTU à 9,6, 19,2 et 38,4 kbauds Pair / impair ou aucun
    support port de communication
    Bornes à vis: RS485
    signalisation locale
    Rouge LED: mesurage et activité 0,01/0,1/1/10/100/1000/2000 ou 10000 p/kWh
    Digital inputs
    0
    Digital outputs
    1 impulsion
    Durée de l'impulsion
    11.2...32 ms
    Supply voltage
    195...253 V CA 50 Hz
    puissance consommée en VA
    10 VA
    puissance consommée maximale en W
    2 W
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV 1,2/50 µs
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    mode de raccordement
    Circuit de puissance: bornes type tunnel (bas) 1 8…10 mm² câble(s)
    Circuit de puissance: bornes type tunnel (haut) 1 8…10 mm² câble(s)
    Sortie d'impulsion: borniers à vis-étrier (haut) 1 2,5 mm² câble(s)
    Communication: borniers à vis-étrier (bas) 1 2,5 mm² câble(s)
    Couple de serrage
    Circuit de puissance: 0,35 N.m plat tournevis 2,2 mm
    Sortie d'impulsion: 0,1 N.m plat tournevis 1,3 mm
    Communication: 0,1 N.m plat tournevis 1,3 mm
    Longueur de dénudage des fils
    Circuit de puissance: 7,5 mm
    Sortie d'impulsion: 7 mm
    7 mmcommunication:
    Normes
    CEI 62052-11
    IEC 62053-21
    Certifications du produit
    CE
    Environnement
    Degré de protection IP
    Face avant: IP51 se conformer à CEI 60529
    température de fonctionnement
    -25…55 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -30…70 °C
    Humidité relative
    0…75 %
    Couleur
    Blanc
    pas de 9 mm
    2
    Largeur
    17,5 mm
    Hauteur
    90 mm
    Profondeur
    63 mm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    iEM2050/iEM2055_Installation Sheet (Version 03)
    Date 22/03/19
    Taille 1.4 MB
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    iEM2050 series user manual - FR (Version 01)
    Date 05/07/18
    Taille 2.3 MB
    iEM2050 series user manual (Version 01)
    Date 12/06/18
    Taille 2.2 MB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/10/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/10/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /