Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Acti 9 iEM2000
Image A9MEM2105

A9MEM2105

Image A9MEM2105
A9MEM2105

Acti9 iEM - compteur d'energie modulaire monophasé - 230V - 63A - avec impulsion

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 238,48 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Acti 9
    family
    Acti 9 iEM2100
    Nom de l'appareil
    IEM2105
    Fonction produit
    Compteur d'énergie
    Complémentaires
    Description des pôles
    1P + N
    Type de mesure
    Énergie active
    Fonction de l’appareil
    Sous-facturation
    Compteur partiel
    Classe de précision
    Classe 1 énergie active se conformer à IEC 62053-21
    Input type
    entrée direct
    Rated current
    63 A
    tension nominale
    230 V +/- 20 %
    Fréquence du réseau
    50 Hz
    60 Hz
    plage de mesure en fréquence
    45…65 Hz
    type de technologie
    Électronique
    Type d'afficheur
    Afficheur LCD
    taux d'échantillonnage
    32 échantillons/cycle
    courant de mesure
    0…63 A
    Afficheurs deux digits
    5
    Valeur maximale mesurée
    999,99 MWh
    Tariff input
    Tarif (1)
    protocole de communication
    -
    support port de communication
    -
    signalisation locale
    Vert voyant lumineux: puissance ON
    Jaune voyant lumineux: mesurage et activité 1000 p/kWh
    Digital inputs
    0
    Digital outputs
    1 impulsion
    tension de sortie
    24 V CC@18 mA
    230 V CA@100 mA
    Durée de l'impulsion
    200 ms
    puissance consommée en VA
    2,5 VA
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    mode de raccordement
    Circuit de puissance: bornes type tunnel (bas) 1 16 mm² câble(s)
    Couple de serrage
    1,5 N.m circuit de puissance:
    0,9 N.m report à distance:
    Normes
    CEI 61557-12
    IEC 62053-21
    Certifications du produit
    CE
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP50 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK05
    température de fonctionnement
    -20…70 °C
    -20…55 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Humidité relative
    0…95 % à 55 °C
    Couleur
    Blanc
    pas de 9 mm
    4
    Largeur
    36 mm
    Hauteur
    81 mm
    Profondeur
    65 mm
    Poids du produit
    0,135 kg
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,186 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,780 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,950 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,450 dm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français7
    • anglais4
    • allemand1
    • chinois1
    • danois1
    • espagnol1
    • finnois1
    • hongrois1
    • italien1
    • norvégien1
    • néerlandais1
    • polonais1
    • portugais1
    • russe1
    • suédois1
    • tchèque1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    PowerLogic Catalog - 247 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Version 8.5)
    Description
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 13 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.7 MB
    Date 25/01/20
    Description
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 13 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 182.5 KB
    Date 10/09/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 09/09/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 13/06/16
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.1 MB
    Date 03/08/17
    Brochure technique
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 347 KB
    Date 29/05/18
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 113.2 KB
    Date 26/07/19
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9MEM2105 : A9MEM2105_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    A9MEM2105_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/08/20
    Description
    A9MEM2105_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9MEM2105 : A9MEM2105_ROHS_DECLARATION
    Description
    A9MEM2105_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/08/20
    Description
    A9MEM2105_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.