Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Acti 9 iEM3000
Image A9MEM3265

A9MEM3265

Green premium brand logo
Image A9MEM3265
A9MEM3265
Green premium brand logo

Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - TI - multitarif - alarme kW - BACnet - MID

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 952,58 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Acti 9
    range of product
    Acti 9 iEM3000
    Nom de l'appareil
    IEM3265
    Fonction produit
    Compteur d'énergie
    Complémentaires
    Description des pôles
    3P
    1P + N
    3P + N
    Type de mesure
    Énergie active et réactive
    Puissance active et réactive
    Courant
    Tension
    type de comptage
    Puissance active (P), réactive (Q), apparente (S) (signé, à quatre quadrants)
    Fonction de l’appareil
    Sous-facturation
    Compteur partiel
    Multi-tarif
    Classe de précision
    Classe 0,5S énergie active se conformer à IEC 62053-22
    Classe 0,5S énergie active se conformer à CEI 61557-12
    Class C énergie active se conformer à EN 50470-3
    input type
    TI externe 1 A ou 5 A
    [In] courant nominal
    5 A
    1 A
    tension nominale
    100…277 V
    173…480 V
    Fréquence du réseau
    60 Hz
    50 Hz
    type de technologie
    Électronique
    Type d'afficheur
    Afficheur LCD
    taux d'échantillonnage
    32 échantillons/cycle
    courant de mesure
    1…32767000 mA
    Valeur maximale mesurée
    99999999 MWh
    tariff input
    Tarif (4)
    protocole de communication
    BACnet à 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 76.8 kbauds, isolation 4000 V
    support port de communication
    Bornier à vis: RS485
    signalisation locale
    Vert voyant lumineux: puissance ON
    Jaune flash LED: vérification de la précision
    alarme: surcharge
    nombre d'entrées
    1 numérique 0…5 V/11…40 V 24 V CC
    Nombre de sorties
    1 numérique (statique)
    tension de sortie
    5...40 V CC@50 mA
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    mode de raccordement
    Circuit de courant: bornes à vis 6 mm² câble(s)
    Circuit de tension: bornes à vis 2,5 mm² câble(s)
    Catégorie de surtension
    III
    Normes
    CEI 61557-12
    IEC 62053-23
    UL 61010-1
    IEC 62053-22
    IEC 61036
    CEI 61010
    certifications du produit
    CE se conformer à CEI 61010 (sécurité)
    CE se conformer à EN 61557-12 (contrôle de puissance)
    CE se conformer à CEI 61326-1 (CEM)
    CULus se conformer à UL 61010 (sécurité)
    CULus se conformer à ANSI C12.20 (sous-compteur)
    EAC (sous-compteur)
    RCM se conformer à NMI M 6-1 (sous-compteur)
    UL
    MID se conformer à EN 50470-3 (sous-compteur)
    MID se conformer à EN 62052 (sous-compteur)
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP40 face avant: se conformer à CEI 60529
    IP20 corps: se conformer à CEI 60529
    Degré de pollution
    2
    Humidité relative
    5…95 % à 50 °C
    température de fonctionnement
    -25…55 °C - MID
    -25…60 °C - NMI
    -25…60 °C - CEI
    Température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Altitude de fonctionnement
    < 2000 m
    Couleur
    Blanc
    pas de 9 mm
    10
    Largeur
    90 mm
    Hauteur
    95 mm
    Profondeur
    69 mm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues15
    • français9
    • anglais10
    • allemand4
    • chinois4
    • espagnol4
    • italien4
    • portugais4
    • russe4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    PowerLogic Catalog - 247 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Version 8.5)
    Description
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 13 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.3 MB
    Date 25/01/20
    Description
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 13 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Compteur d’énergie active 1 A / 5 A série iEM3200 (Version 05)
    Description
    Compteur d’énergie active 1 A / 5 A série iEM3200
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.7 MB
    Date 20/11/19
    Description
    Compteur d’énergie active 1 A / 5 A série iEM3200
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Compteurs d'énergie Manuel utilisateur Series iEM3000 (Version 12)
    Description
    Compteurs d'énergie Manuel utilisateur Series iEM3000
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.1 MB
    Date 18/10/19
    Description
    Compteurs d'énergie Manuel utilisateur Series iEM3000
    iEM3000 series - Energy Meters - User Manual (Version 12)
    Description
    iEM3000 series - Energy Meters - User Manual
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.7 MB
    Date 18/10/19
    Description
    iEM3000 series - Energy Meters - User Manual
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 444.2 KB
    Date 23/01/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 366.8 KB
    Date 02/01/19
    Brochure technique
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 507.1 KB
    Date 30/11/17
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for A9MEM3265: iEM3265 energy meter - CT - BACnet - 1 digital I - 1 digital O - multi-tariff (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for A9MEM3265: iEM3265 energy meter - CT - BACnet - 1 digital I - 1 digital O - multi-tariff (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.6 MB
    Date 03/12/13
    Fichiers dans le document
    stp
    828.8 KB
    zip
    762.4 KB
    Triphase kWh meter CT BACnet MID (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 998.8 KB
    Date 10/06/13
    Fichiers dans le document
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9MEM3265 : Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - TI - multitarif - alarme kW - BACnet - MID
    Description
    Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - TI - multitarif - alarme kW - BACnet - MID
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - TI - multitarif - alarme kW - BACnet - MID
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9MEM3265 : Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - TI - multitarif - alarme kW - BACnet - MID
    Description
    Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - TI - multitarif - alarme kW - BACnet - MID
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - TI - multitarif - alarme kW - BACnet - MID
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9MEM3265 : Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - TI - multitarif - alarme kW - BACnet - MID
    Description
    Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - TI - multitarif - alarme kW - BACnet - MID
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - TI - multitarif - alarme kW - BACnet - MID
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 211 KB
    Date 08/01/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.