Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Acti 9 iEM3000
Image A9MEM3300

A9MEM3300

Green premium brand logo
Image A9MEM3300
A9MEM3300
Green premium brand logo

Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - 125A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 587,66 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Acti 9
    range of product
    Acti 9 iEM3000
    Nom de l'appareil
    IEM3300
    Fonction produit
    Compteur d'énergie
    Complémentaires
    Description des pôles
    1P + N
    3P + N
    3P
    Type de mesure
    Énergie active
    Fonction de l’appareil
    Compteur partiel
    Sous-facturation
    Classe de précision
    Classe 1 énergie active se conformer à IEC 62053-21
    Classe 1 énergie active se conformer à CEI 61557-12
    Class B énergie active se conformer à EN 50470-3
    input type
    entrée direct
    [In] courant nominal
    125 A
    tension nominale
    100…277 V
    173…480 V
    Fréquence du réseau
    50 Hz
    60 Hz
    type de technologie
    Électronique
    Type d'afficheur
    Afficheur LCD
    taux d'échantillonnage
    32 échantillons/cycle
    courant de mesure
    0…125 A
    Valeur maximale mesurée
    99999999,9 kWh
    protocole de communication
    -
    support port de communication
    -
    signalisation locale
    Vert voyant lumineux: puissance ON
    Jaune flash LED: vérification de la précision
    nombre d'entrées
    0
    Nombre de sorties
    0
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    mode de raccordement
    Bornes à vis 50 mm² câble(s)
    Catégorie de surtension
    III
    Normes
    IEC 61036
    CEI 61010
    IEC 62053-21
    CEI 61557-12
    UL 61010-1
    IEC 62053-23
    certifications du produit
    CE se conformer à CEI 61010 (sécurité)
    CE se conformer à EN 61557-12 (contrôle de puissance)
    CE se conformer à CEI 61326-1 (CEM)
    CULus se conformer à UL 61010 (sécurité)
    CULus se conformer à ANSI C12.20 (sous-compteur)
    EAC (sous-compteur)
    RCM se conformer à NMI M 6-1 (sous-compteur)
    UL
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP40 face avant: se conformer à CEI 60529
    IP20 corps: se conformer à CEI 60529
    Degré de pollution
    2
    Humidité relative
    5…95 % à 50 °C
    température de fonctionnement
    -25…60 °C - CEI
    Température ambiante de stockage
    -40…85 °C
    Altitude de fonctionnement
    < 2000 m
    Couleur
    Blanc
    pas de 9 mm
    14
    Largeur
    126 mm
    Hauteur
    103,2 mm
    Profondeur
    69,3 mm
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,687 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    8,500 cm
    Largeur de l'emballage 1
    11,200 cm
    Longueur de l'emballage 1
    13,100 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues20
    • français10
    • anglais12
    • allemand2
    • chinois2
    • espagnol2
    • italien2
    • portugais2
    • russe2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.3 MB
    Date 25/01/20
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 182.5 KB
    Date 10/09/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 09/09/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 935.2 KB
    Date 25/09/14
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Compteur d’énergie active 125 A série iEM3300 (Version 03)
    Description
    Compteur d’énergie active 125 A série iEM3300
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.6 MB
    Date 20/11/19
    Description
    Compteur d’énergie active 125 A série iEM3300
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Compteurs d'énergie Manuel utilisateur Series iEM3000 (Version 12)
    Description
    Compteurs d'énergie Manuel utilisateur Series iEM3000
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.1 MB
    Date 18/10/19
    Description
    Compteurs d'énergie Manuel utilisateur Series iEM3000
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.7 MB
    Date 18/10/19
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.7 MB
    Date 23/01/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 387.8 KB
    Date 23/01/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 121.1 KB
    Date 23/01/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.9 MB
    Date 02/01/19
    Brochure technique
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 507.1 KB
    Date 30/11/17
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    iEM3300 basic energy meter (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.3 MB
    Date 11/12/13
    Fichiers dans le document
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 88.7 KB
    Date 19/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9MEM3300 : Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - 125A
    Description
    Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - 125A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - 125A
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9MEM3300 : Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - 125A
    Description
    Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - 125A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - 125A
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9MEM3300 : Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - 125A
    Description
    Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - 125A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - 125A
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 295.2 KB
    Date 29/04/14
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.