France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Acti 9 Sectionneurs fusibles STI
Image A9N15646

A9N15646

Image A9N15646
A9N15646

Acti9 STI - sectionneur fusible à tiroir - 1P+N - 25A - pour fusible 10.3x38mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    26,20 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Acti 9
    nom du produit
    Acti 9 STI
    fonction produit
    Sectionneur fusible
    Nom de l'appareil
    STI
    description des pôles
    1P + N
    Complémentaires
    In courant assigné d'emploi
    2 A
    4 A
    6 A
    10 A
    16 A
    20 A
    25 A
    Type de fusible
    AM
    GG
    taille du fusible
    10,3 x 38 mm
    [Ue] tension assignée d'emploi
    500 V CA
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V CA 50/60 Hz
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    2
    hauteur
    81 mm
    largeur
    18 mm
    profondeur
    75 mm
    couleur
    Blanc
    type de raccordement
    Borniers à vis-étrier1 câble(s) 0,75…10 mm² rigide
    Borniers à vis-étrier1 câble(s) 0,5…6 mm² souple
    Borniers à vis-étrier2 câble(s) 0,75…4 mm² rigide
    Borniers à vis-étrier2 câble(s) 0,5…6 mm² souple
    longueur de dénudage des fils
    12 mm
    couple de serrage
    2 N.m
    Environnement
    normes
    IEC 60269-1/2
    IEC EN 60947-3
    degré de protection IP
    IP20
    degré de pollution
    3
    température de fonctionnement
    -20…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • allemand
    • slovène
    • croate
    • hongrois
    • grec
    • turc
    • néerlandais
    • suédois
    • serbe
    • anglais
    • polonais
    • portugais
    • finnois
    • danois
    • italien
    • bulgare
    • tchèque
    • coréen
    • slovaque
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Acti9 STI 1PN 20 A fuse holder (Version 1.0)
    Date 29/02/12
    Taille 115.8 KB
    Date 29/02/12
    Taille 398.8 KB
    SFT 1P AND N (Version 1.0)
    Date 12/09/13
    Taille 580.6 KB
    Date 12/09/13
    Taille 581.3 KB
    Acti9 STI 1PN 20 A fuse holder (Version 1.0)
    Date 29/02/12
    Taille 23.9 KB
    Date 29/02/12
    Taille 1.4 MB
    Date 29/02/12
    Taille 63.7 KB
    Date 29/02/12
    Taille 269.2 KB
    CAD file (on TraceParts) for A9N15646: Acti 9 - fuse-disconnector STI - 1 pole + N - 25 A - for fuse 10.3 x 38 mm (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /