France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Acti 9 C120
Image A9N18348

A9N18348

Image A9N18348
A9N18348

Disjoncteur C120N 3P 63 A, courbe B, 10 kA

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    345,75 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    C120
    gamme
    Acti 9
    nom du produit
    C120
    fonction produit
    Disjoncteur miniature
    Nom de l'appareil
    C120N
    fonction de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    3P
    nombre de pôles protégés
    3
    In courant assigné d'emploi
    63 A à 30 °C
    type de réseau
    CA
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    B
    pouvoir de coupure
    10000 A Icn à 230...400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
    6 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    20 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    10 kA Icu à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    10 kA Icu à <= 375 V CC se conformer à EN/CEI 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    <= 375 V CC
    380...415 V CA 50/60 Hz
    220...240 V CA 50/60 Hz
    440 V CA 50/60 Hz
    230...400 V CA 50/60 Hz
    déclenchement magnétique
    3...5 x In
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    7500 A 75 % se conformer à EN/CEI 60898-1 - 230...400 V CA 50/60 Hz
    4,5 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
    7,5 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
    15 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
    10 kA 100 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - <= 375 V CC
    classe de limitation
    3 se conformer à EN/CEI 60947-2
    [Ui] tension d'isolement
    500 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/CEI 60947-2
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de commande
    Par maneton
    signalisation locale
    Indication ON/OFF
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    Oui
    pas de 9 mm
    9
    hauteur
    81 mm
    largeur
    81 mm
    profondeur
    73 mm
    poids du produit
    0,615 kg
    couleur
    Blanc
    endurance mécanique
    20000 cycle
    endurance électrique
    10000 cycle se conformer à IEC 60947-2
    type de raccordement
    Bornes type tunnel1…50 mm² rigide
    Bornes type tunnel1,5…35 mm² souple
    longueur de dénudage des fils
    15 mm
    couple de serrage
    3,5 N.m
    protection différentielle
    Bloc séparé
    Environnement
    normes
    EN/CEI 60947-2
    EN/CEI 60898-1
    certifications du produit
    EAC
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947-2
    catégorie de surtension
    IV
    tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-1
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • ukrainien
    • russe
    • norvégien
    • allemand
    • slovène
    • croate
    • hongrois
    • turc
    • suédois
    • néerlandais
    • serbe
    • anglais
    • polonais
    • portugais
    • finnois
    • danois
    • italien
    • roumain
    • bulgare
    • tchèque
    • coréen
    • slovaque
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Certificate of Approval (Version 1.0)
    Date 24/05/18
    Taille 1.7 MB
    Certificate of Approval (Version 1.0)
    Date 15/02/18
    Taille 1.9 MB
    Certificate C120H according to EN 60898-1:2003 (Version 1.0)
    Certificate C120N according to EN 60898-1:2003 (Version 1.0)
    Certificate C120N according to IEC 60898-1:2002 (Version 1.0)
    Certificate C120H according to IEC 60898-1:2002 (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    C120 3P 63...125A; Miniature Circuit Breaker Acti 9 (Version 1.0)
    MINIATURE CIRCUIT BREAKER C120 (Version 1.0)
    Date 09/07/13
    Taille 780.7 KB
    Date 09/07/13
    Taille 581 KB
    C120 3P 63A…125A; Miniature Circuit Breaker (Version 1.0)
    C120 3P 63A…125A; Miniature Circuit Breaker (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration C120N-H (Version 1.0)
    Date 24/06/19
    Taille 385.2 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    C120 Circuit Breaker - PEP (Version 2.0)
    Date 08/01/18
    Taille 109.7 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /