France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Acti 9 DT40
Image A9N21022
Commercialisé avec annonce fin de vie

A9N21022

Image A9N21022
Commercialisé avec annonce fin de vie
A9N21022

Prodis DT40 - disjoncteur - 1P+N - 4A - courbe C

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d’arrêt de fabrication 31 mars 2020
  • Statut commercial
    Annonce fin de commercialisation
  • Prix*
    40,71 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    ProDis
    gamme
    Prodis
    nom du produit
    DT40
    fonction produit
    Disjoncteur miniature
    Nom de l'appareil
    DT40
    fonction de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    1P + N
    nombre de pôles protégés
    1
    position du pôle neutre
    Gauche
    In courant assigné d'emploi
    4 A
    type de réseau
    CA
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    pouvoir de coupure
    4500 A Icn à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
    6 kA Icu à 230...240 V CA 50 Hz se conformer à IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui
    labels qualité
    NF
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50 Hz entre phase et neutre
    limite de déclenchement magnétique
    5...10 x In
    [Ics] pouvoir de coupure de service
    4500 A 100 % Icn à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
    4,5 kA 75 % Icu à 230...240 V CA 50 Hz se conformer à IEC 60947-2
    classe de limitation
    3 se conformer à EN/CEI 60898-1
    [Ui] tension d'isolement
    400 V CA 50 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à IEC 60947-2
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de commande
    Par maneton
    signalisation locale
    Indication ON/OFF
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    2
    hauteur
    81 mm
    largeur
    18 mm
    profondeur
    78 mm
    poids du produit
    115 g
    couleur
    Blanc
    endurance mécanique
    20000 cycle
    endurance électrique
    20000 cycle
    verrouillages optionnels
    Dispositif de cadenassage
    type de raccordement
    Bornes type tunnel en aval0,33…10 mm² souple
    Bornes type tunnel en aval0,75…16 mm² rigide
    Bornes type tunnel en amont0,33…10 mm² souple
    Bornes type tunnel en amont0,75…16 mm² rigide
    longueur de dénudage des fils
    13 mm
    couple de serrage
    2 N.m
    protection différentielle
    Bloc séparé
    Environnement
    normes
    EN/CEI 60898-1
    EN/CEI 60947-2
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947-2
    tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-1
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Licence NF012_1332 for MCB DT40a 1PN 4500A according to EN 60898-1:2003 +A1+A11+A12+A13 (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Miniature Circuit Breaker DT40 1P-N 1A…40A (Version 1.0)
    DT40 1P-N 230V MINIATURE CIRCUIT (Version 1.0)
    Date 09/07/13
    Taille 716.5 KB
    Date 09/07/13
    Taille 469.9 KB
    CAD file (on TraceParts) for A9N21022: DT40 - circuit breaker - DT40 - 1P + N - 4A - C curve (Version 2.0)
    Miniature Circuit Breaker DT40 1P-N 1A…40A (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration for DT40aN-MCB-4500A-6000A (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Neutral switching circuit breaker (Version 1.3)
    Date 08/12/15
    Taille 192.7 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /