Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Acti9 DT40
Image A9N21031
Ce produit n’est plus fabriqué

A9N21031

Green premium brand logo
Image A9N21031
Ce produit n’est plus fabriqué
A9N21031
Green premium brand logo

Prodis DT60N - disjoncteur - 4P - 63A - courbe C - 10kA

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2020
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence A9N21031 est remplacée par :
Produit
Qté
A9P24463
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 31 mars 2020
1
  • Principales
    Gamme de produits
    ProDis
    Gamme
    Prodis
    Nom du produit
    DT60
    Fonction produit
    Disjoncteur miniature
    Nom de l'appareil
    DT60N
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Description des pôles
    3P + N
    nombre de pôles protégés
    4
    position du pôle neutre
    Gauche
    In courant assigné d'emploi
    63 A à 30 °C
    Type de réseau
    CA
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    pouvoir de coupure
    6000 A Icn à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
    10 kA Icu à 400...415 V CA 50 Hz se conformer à IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui
    Labels qualité
    NF
    Complémentaires
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50/60 Hz entre phase et neutre
    400 V CA 50/60 Hz entre phases
    limite de déclenchement magnétique
    5...10 x In
    [Ics] pouvoir de coupure de service
    6000 A 100 % Icn à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
    7,5 kA 75 % Icu à 400...415 V CA 50 Hz se conformer à IEC 60947-2
    classe de limitation
    3 se conformer à EN/CEI 60898-1
    [Ui] tension d'isolement
    400 V CA 50 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947-2
    coupure pleinement apparente
    Oui
    Type de commande
    Par maneton
    Signalisation locale
    Indication ON/OFF
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    8
    Hauteur
    81 mm
    Largeur
    72 mm
    Profondeur
    78 mm
    Poids
    440 g
    Couleur
    Blanc
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    endurance électrique
    10000 cycle
    Verrouillages optionnels
    Dispositif de cadenassage
    type de raccordement
    Bornes type tunnel0,5…25 mm² souple
    Bornes type tunnel0,5…35 mm² rigide
    Longueur de dénudage des fils
    13 mm
    Couple de serrage
    3,5 N.m
    protection différentielle
    Bloc séparé
    Environnement
    Normes
    EN/CEI 60898-1
    EN/CEI 60947-2
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947-2
    Tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-1
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    491 g
    Hauteur de l'emballage 1
    7,2 cm
    Largeur de l'emballage 1
    7,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    8,5 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    3
    Poids de l'emballage 2
    1,519 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    7,8 cm
    Largeur de l'emballage 2
    8,8 cm
    Longueur de l'emballage 2
    22,5 cm
    Type d'emballage 3
    S03
    Nb produits dans l'emballage 3
    36
    Poids de l'emballage 3
    18,672 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    30 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français9
    • anglais6
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DT60 4P C 400V MINIATURE CIRCUIT BRE (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    687.8 KB
    zip
    333.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1,021.3 KB
    Date 08/07/13
    Fichiers dans le document
    stp
    687.8 KB
    zip
    333.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 2 MB
    Date 27/01/12
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 4.2 MB
    Date 27/01/12
    Fichiers dans le document
    Document de substitution
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.3 MB
    Date 10/09/19
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 263.4 KB
    Date 24/06/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9N21031 : Prodis DT60N - disjoncteur - 4P - 63A - courbe C - 10kA
    Description
    Prodis DT60N - disjoncteur - 4P - 63A - courbe C - 10kA
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    Prodis DT60N - disjoncteur - 4P - 63A - courbe C - 10kA
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9N21031 : Prodis DT60N - disjoncteur - 4P - 63A - courbe C - 10kA
    Description
    Prodis DT60N - disjoncteur - 4P - 63A - courbe C - 10kA
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    Prodis DT60N - disjoncteur - 4P - 63A - courbe C - 10kA
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9N21031 : Prodis DT60N - disjoncteur - 4P - 63A - courbe C - 10kA
    Description
    Prodis DT60N - disjoncteur - 4P - 63A - courbe C - 10kA
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    Prodis DT60N - disjoncteur - 4P - 63A - courbe C - 10kA
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 98.6 KB
    Date 11/10/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.