France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Multi 9
Image A9N21036
Commercialisé avec annonce fin de vie

A9N21036

Image A9N21036
Commercialisé avec annonce fin de vie
A9N21036

ProDis - peigne à dents - auxiliaire+3P+N - 63A - 56 modules

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d’arrêt de fabrication 31 mars 2020
  • Statut commercial
    Annonce fin de commercialisation
  • Prix*
    126,72 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Acti 9
    fonction produit
    Peigne de raccordement
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de raccordement
    description des lignes
    3P + N
    Length in 18 mm modules
    56
    Complémentaires
    nombre de voies
    37 voies Aux + N + L
    configuration des pôles pour 1 voie
    1 1P + N
    pas de raccordement
    9 mm entre phase et neutre
    type de connecteur
    Dent
    distance entre appareils
    27 mm
    marquage
    N L1 N L2 N L3
    isolement
    Isolé
    présentation du produit
    Découpable
    [Ie] courant assigné d'emploi
    63 A à 40 °C
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA Ph/N
    [Ui] tension d'isolement
    500 V CA se conformer à NF EN 61439-2
    mode d'installation
    Horizontale
    emplacement de montage
    Supérieur sur bornes type tunnel
    pas de 9 mm
    112
    largeur
    1000 mm
    couleur
    Gris clair (RAL 7035)
    compatibilité de gamme
    Acti 9 C40
    Acti 9 DT40
    Acti 9 DT40 Vigi
    Acti 9 iDPN
    Acti 9 DT60
    Acti 9 DPN Vigi
    Multi 9 N40
    Environnement
    normes
    IEC 60947-7-1
    NF EN 61439-2
    tenue au feu
    960 °C ( 30 s ) se conformer à CEI 60695-2-1
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947-7-1
    degré de protection IP
    IP20 avec embouts et cache-dents
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Date 01/07/18
    Taille 85.6 MB
    Multi 9 - Catalogue 2018 - Multistandard protection for OEM (Version 2.3)
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 2.2)
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Date 01/06/18
    Taille 73.3 MB
    Multistandard protection UL, CSA, IEC, CCC (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for A9N21036: Acti 9 - comb busbar - 3L+N balanced with Aux - 9 mm pitch - 48 modules - 80A (Version 2.0)
    Comb busbar 3PN repartis 63A 56 modules (Version 1.0)
    Comb busbar 3PN repartis 63A 56 modules
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /