Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Multi 9
Image A9N21038
Commercialisé avec annonce fin de vie

A9N21038

Image A9N21038
Commercialisé avec annonce fin de vie
A9N21038

ProDis - peigne à dents - auxiliaire+3P+N+Vigi - 63A - 56 modules

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2020
  • Statut commercial
    Annonce fin de commercialisation
  • 134,34 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,04 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence A9N21038 est remplacée par :
Produit
Qté
A9XPV748
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 31 mars 2020
1
  • Principales
    Gamme
    Acti 9
    Fonction produit
    Peigne de raccordement
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de raccordement
    description des lignes
    3P + N
    Length in 18 mm modules
    56
    Complémentaires
    nombre de voies
    22 façons Aux + N + L + Vigi
    configuration des pôles pour 1 voie
    1 1P + N
    pas de raccordement
    9 mm entre phase et neutre
    type de connecteur
    Dent
    distance entre appareils
    45 mm
    marquage
    N L1 N L2 N L3
    Isolement
    Isolé
    Présentation du produit
    Découpable
    [Ie] courant assigné d'emploi
    63 A à 40 °C
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA Ph/N
    [Ui] tension d'isolement
    500 V CA se conformer à NF EN 61439-2
    Mode d'installation
    Horizontale
    emplacement de montage
    Supérieur sur bornes type tunnel
    pas de 9 mm
    112
    Largeur
    1000 mm
    Couleur
    Gris clair (RAL 7035)
    Compatibilité de gamme
    Acti 9 Acti 9 C40
    Acti 9 Acti 9 DT40
    Acti 9 Acti 9 DT40 Vigi
    Acti 9 Acti 9 iDPN
    Acti 9 Acti 9 DT60
    Acti 9 Acti 9 DPN Vigi
    Multi 9 Multi 9 N40 Vigi
    Environnement
    Normes
    IEC 60947-7-1
    NF EN 61439-2
    tenue au feu
    960 °C ( 30 s ) se conformer à CEI 60695-2-1
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947-7-1
    degré de protection IP
    IP20 avec embouts et cache-dents
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français8
    • anglais7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Multi9 - Catalogue 2020 - Multistandard protection for OEM (Version 2.5)
    Description
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products: circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.7 MB
    Date 11/03/20
    Description
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products: circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 3.0)
    Description
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Taille 82.2 MB
    Date 10/10/19
    Description
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Taille 127.8 MB
    Date 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 110.3 MB
    Date 01/10/19
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for A9N21038: Acti 9 - comb busbar - 3L+N balanced with Aux and Vigi - 9 mm pitch - 56 modules (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for A9N21038: Acti 9 - comb busbar - 3L+N balanced with Aux and Vigi - 9 mm pitch - 56 modules (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Comb busbar 3PN vigi repartis 63A 56 modules
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 870.6 KB
    Date 30/05/12
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 2.5 MB
    Date 30/05/12
    Fichiers dans le document
    dwf
    14.5 KB
    wmf
    115.2 KB
    dwg
    358.4 KB
    Document de substitution
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.3 MB
    Date 10/09/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9N21038 : A9N21038_REACH_DECLARATION
    Description
    A9N21038_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    A9N21038_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9N21038 : A9N21038_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    A9N21038_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    A9N21038_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9N21038 : A9N21038_ROHS_DECLARATION
    Description
    A9N21038_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    A9N21038_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.