Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Acti 9 DT40
Image A9N21114
Commercialisé avec annonce fin de vie

A9N21114

Green premium brand logo
Image A9N21114
Commercialisé avec annonce fin de vie
A9N21114
Green premium brand logo

Prodis DT40K- disjoncteur - 3P+N - 16A - courbe C - 4,5 kA

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2020
  • Statut commercial
    Annonce fin de commercialisation
  • 124,78 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence A9N21114 peut être remplacée par l'un des produits suivants :
Produit
Qté
A9P71716
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 31 mars 2020
1
A9PK1716
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 31 mars 2020
1
  • Principales
    Gamme de produits
    ProDis
    Gamme
    Prodis
    Nom du produit
    DT40K
    Fonction produit
    Disjoncteur miniature
    Nom de l'appareil
    DT40K
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Description des pôles
    3P + N
    nombre de pôles protégés
    3
    position du pôle neutre
    Gauche
    In courant assigné d'emploi
    16 A
    Type de réseau
    CA
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    pouvoir de coupure
    4500 A Icn à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
    4,5 kA Icu à 400...415 V CA 50 Hz se conformer à IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui
    Labels qualité
    NF
    Complémentaires
    Fréquence du réseau
    50 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50 Hz entre phase et neutre
    400 V CA 50 Hz entre phases
    limite de déclenchement magnétique
    5...10 x In
    [Ics] pouvoir de coupure de service
    4500 A 100 % Icn à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
    3,375 kA 75 % Icu à 400...415 V CA 50 Hz se conformer à IEC 60947-2
    classe de limitation
    3 se conformer à EN/CEI 60898-1
    [Ui] tension d'isolement
    400 V CA 50 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à IEC 60947-2
    coupure pleinement apparente
    Oui
    Type de commande
    Par maneton
    Signalisation locale
    Indication ON/OFF
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    6
    Hauteur
    81 mm
    Largeur
    54 mm
    Profondeur
    78 mm
    Poids du produit
    322 g
    Couleur
    Blanc
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    endurance électrique
    20000 cycle
    Verrouillages optionnels
    Dispositif de cadenassage
    type de raccordement
    Bornes type tunnel en aval0,33…10 mm² souple
    Bornes type tunnel en aval0,75…16 mm² rigide
    Bornes type tunnel en amont0,33…10 mm² souple
    Bornes type tunnel en amont0,75…16 mm² rigide
    Longueur de dénudage des fils
    13 mm
    Couple de serrage
    2 N.m
    protection différentielle
    Sans
    Environnement
    Normes
    EN/CEI 60898-1
    EN/CEI 60947-2
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947-2
    Tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-1
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français6
    • anglais3
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for A9N21114: DT40 - circuit breaker - DT40K - 3P + N - 16A - C curve (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for A9N21114: DT40 - circuit breaker - DT40K - 3P + N - 16A - C curve (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.8 MB
    Date 20/01/14
    Fichiers dans le document
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 269.6 KB
    Date 24/06/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9N21114 : A9N21114_REACH_DECLARATION
    Description
    A9N21114_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/04/20
    Description
    A9N21114_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9N21114 : A9N21114_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    A9N21114_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/04/20
    Description
    A9N21114_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9N21114 : A9N21114_ROHS_DECLARATION
    Description
    A9N21114_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/04/20
    Description
    A9N21114_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /