Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Acti9 DT40 Vigi - DT40 Vigi K
Image A9N21223
Ce produit n’est plus fabriqué

A9N21223

Green premium brand logo
Image A9N21223
Ce produit n’est plus fabriqué
A9N21223
Green premium brand logo

ProDis DT40 Vigi K - disj. différentiel 4,5kA 3P+N courbe C 20A - type AC 30mA

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2020
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence A9N21223 peut être remplacée par l'un des produits suivants :
Produit
Qté
A9DK1720
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 31 mars 2020
1
A9DS1720
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 31 mars 2020
1
  • Principales
    application du disjoncteur
    Distribution
    Gamme
    Prodis
    Fonction produit
    Disjoncteur différentiel
    Nom du produit
    DT40 Vigi K
    Nom de l'appareil
    DT40 Vigi K
    Description des pôles
    3P + N
    Position du pôle neutre
    Gauche
    nombre de pôles protégés
    3
    [In] courant assigné d'emploi
    20 A
    Type de réseau
    CA
    Type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    sensibilité du différentiel
    30 mA
    temporisation
    Instantané
    type
    Type AC
    Pouvoir de coupure
    4500 A Icn à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN 61009
    4,5 kA Icu à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN 60947-2
    Aptitude au sectionnement
    Oui
    Complémentaires
    Position de l'appareillage dans l'installation
    Départ
    Fréquence du réseau
    50 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50 Hz entre phase et neutre
    400 V CA 50 Hz entre phases
    déclenchement magnétique
    5...10 x In
    Technologie de déclenchement sur courant résiduel
    Indépendant de la tension
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service
    4500 A à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN 61009
    4,5 kA à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN 60947-2
    [Ui] tension d'isolement
    440 V CA se conformer à EN 61009
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à EN 61009
    Coupure pleinement apparente
    Oui
    Type de commande
    Par maneton
    Signalisation locale
    Indication ON/OFF
    Support de montage
    Rail DIN
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    En amont: ProDis
    pas de 9 mm
    10
    Hauteur
    81 mm
    Largeur
    90 mm
    Profondeur
    73 mm
    Poids du produit
    498 g
    Couleur
    Blanc
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    Endurance électrique
    20000 cycle se conformer à EN 61009
    type de raccordement
    Câble (en aval) 0,75…16 mm² rigide
    Câble (en aval) 0,33…10 mm² souple
    Câble (en amont) 0,75…16 mm² rigide
    Câble (en amont) 0,33…10 mm² souple
    Longueur de dénudage des fils
    15 mm
    Couple de serrage
    2 N.m
    Protection différentielle
    Intégré
    Accessoires associés
    Terminal simple
    Environnement
    Normes
    EN 61009
    EN 60947-2
    EN 61009-2-1
    Labels qualité
    NF
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    Degré de pollution
    3 se conformer à CEI 61009
    Tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-1
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    Température de fonctionnement
    -5…60 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…60 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    588 g
    Hauteur de l'emballage 1
    9 cm
    Largeur de l'emballage 1
    11,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    16 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    1
    Poids de l'emballage 2
    1,544 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    9 cm
    Largeur de l'emballage 2
    12 cm
    Longueur de l'emballage 2
    33 cm
    Type d'emballage 3
    S03
    Nb produits dans l'emballage 3
    14
    Poids de l'emballage 3
    8,522 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    30 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français4
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9N21223 : A9N21223_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    A9N21223_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/08/20
    Description
    A9N21223_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9N21223 : A9N21223_ROHS_DECLARATION
    Description
    A9N21223_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/08/20
    Description
    A9N21223_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.