France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Acti 9 DT40 Vigi - DT40 Vigi K
Image A9N21232
Commercialisé avec annonce fin de vie

A9N21232

Green premium brand logo
Image A9N21232
Commercialisé avec annonce fin de vie
A9N21232
Green premium brand logo

ProDis DT40 Vigi K - disj. différentiel 4,5kA 3P+N courbe C 40A - type AC 300mA

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d’arrêt de fabrication 31 mars 2020
  • Statut commercial
    Annonce fin de commercialisation
  • Prix*
    372,68 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence A9N21232 est remplacée par :
Produit
Qté
A9DK5740
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 31 mars 2020
1
  • Principales
    application du disjoncteur
    Distribution
    Gamme
    Prodis
    Fonction produit
    Disjoncteur différentiel
    Nom du produit
    DT40 Vigi K
    Nom de l'appareil
    DT40 Vigi K
    Description des pôles
    3P + N
    position du pôle neutre
    Gauche
    nombre de pôles protégés
    3
    In courant assigné d'emploi
    40 A
    Type de réseau
    CA
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    sensibilité du différentiel
    300 mA
    temporisation
    Instantané
    type
    Type AC
    pouvoir de coupure
    4500 A Icn à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN 61009
    4,5 kA Icu à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui
    Complémentaires
    Position de l'appareillage dans l'installation
    Départ
    Fréquence du réseau
    50 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50 Hz entre phase et neutre
    400 V CA 50 Hz entre phases
    déclenchement magnétique
    5...10 x In
    Technologie de déclenchement sur courant résiduel
    Indépendant de la tension
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service
    4500 A à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN 61009
    4,5 kA à 400 V CA 50 Hz se conformer à EN 60947-2
    [Ui] tension d'isolement
    440 V CA se conformer à EN 61009
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à EN 61009
    coupure pleinement apparente
    Oui
    Type de commande
    Par maneton
    Signalisation locale
    Indication ON/OFF
    Support de montage
    Rail DIN
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    En amont: ProDis
    pas de 9 mm
    10
    Hauteur
    81 mm
    Largeur
    90 mm
    Profondeur
    73 mm
    Poids du produit
    498 g
    Couleur
    Blanc
    endurance mécanique
    20000 cycle
    endurance électrique
    10000 cycle se conformer à EN 61009
    type de raccordement
    Câble (en aval) 0,75…16 mm² rigide
    Câble (en aval) 0,33…10 mm² souple
    Câble (en amont) 0,75…16 mm² rigide
    Câble (en amont) 0,33…10 mm² souple
    Longueur de dénudage des fils
    15 mm
    couple de serrage
    2 N.m
    protection différentielle
    Intégré
    Accessoires associés
    Terminal simple
    Environnement
    Normes
    EN 60947-2
    EN 61009
    EN 61009-2-1
    Labels qualité
    NF
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    Degré de pollution
    3 se conformer à CEI 61009
    Tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-1
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    Température de fonctionnement
    -5…60 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…60 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents

    Langue
    • français
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Acti 9 DT40 Vigi K 3PPN 10A…40A C 30mA…300mA AC-type RCBO (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for A9N21232: earth leakage circuit breaker - DT40 Vigi K - 3P + N - 40A - C curve - 300 mA (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /