Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Acti9 DT40 Vigi - DT40 Vigi K
Image A9N21443
Ventes limitées pour les services

A9N21443

Green premium brand logo
Image A9N21443
Ventes limitées pour les services
A9N21443
Green premium brand logo

ProDis DT40 Vigi - disjoncteur différentiel 1P+N 6kA 10A 300 mA courbe C type AC

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2020
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication consulter si stock
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence A9N21443 peut être remplacée par l'un des produits suivants :
Produit
Qté
A9DA6610
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 31 mars 2020
1
A9DP6610
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 31 mars 2020
1
  • Principales
    application du disjoncteur
    Distribution
    Gamme
    Prodis
    Fonction produit
    Disjoncteur différentiel
    Nom du produit
    DT40 Vigi
    Nom de l'appareil
    DT40 Vigi
    Description des pôles
    1P + N
    Position du pôle neutre
    Gauche
    nombre de pôles protégés
    1
    [In] courant assigné d'emploi
    10 A
    Type de réseau
    CA
    Type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    sensibilité du différentiel
    300 mA
    temporisation
    Instantané
    type
    Type AC
    Pouvoir de coupure
    4500 A Icn à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN 61009
    6 kA Icu à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN 60947-2
    Aptitude au sectionnement
    Oui
    Complémentaires
    Position de l'appareillage dans l'installation
    Départ
    Fréquence du réseau
    50 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50 Hz entre phase et neutre
    courant de pointe
    250 A
    déclenchement magnétique
    5...10 x In
    Technologie de déclenchement sur courant résiduel
    Indépendant de la tension
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service
    4,5 kA à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN 60947-2
    classe de limitation
    3 se conformer à EN 61009
    [Ui] tension d'isolement
    440 V CA se conformer à EN 61009
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à EN 61009
    Coupure pleinement apparente
    Oui
    Type de commande
    Par maneton
    Signalisation locale
    Indication ON/OFF
    Support de montage
    Rail DIN
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    En amont: ProDis
    pas de 9 mm
    4
    Hauteur
    81 mm
    Largeur
    36 mm
    Profondeur
    71 mm
    Poids du produit
    210 g
    Couleur
    Blanc
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    Endurance électrique
    20000 cycle se conformer à EN 61009
    type de raccordement
    Câble (en aval) 0,75…16 mm² rigide
    Câble (en aval) 0,33…10 mm² souple
    Câble (en amont) 0,75…16 mm² rigide
    Câble (en amont) 0,33…10 mm² souple
    Longueur de dénudage des fils
    13 mm
    couple de serrage
    2 N.m
    Protection différentielle
    Intégré
    Accessoires associés
    Terminal simple
    Environnement
    Normes
    EN 61009-1
    EN 61009-2-1
    EN 60947-2
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    Degré de pollution
    3 se conformer à EN 61009
    Tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-1
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    Température de fonctionnement
    -5…60 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…60 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français7
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DT40 VIGI C 1PN (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    586.2 KB
    zip
    189.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 775.6 KB
    Date 04/12/13
    Fichiers dans le document
    stp
    586.2 KB
    zip
    189.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 770 KB
    Date 30/01/12
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 5.9 MB
    Date 30/01/12
    Fichiers dans le document
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9N21443 : ProDis DT40 Vigi - disjoncteur différentiel 1P+N 6kA 10A 300 mA courbe C type AC
    Description
    ProDis DT40 Vigi - disjoncteur différentiel 1P+N 6kA 10A 300 mA courbe C type AC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 26/10/20
    Description
    ProDis DT40 Vigi - disjoncteur différentiel 1P+N 6kA 10A 300 mA courbe C type AC
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9N21443 : A9N21443_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    A9N21443_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 26/10/20
    Description
    A9N21443_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9N21443 : A9N21443_ROHS_DECLARATION
    Description
    A9N21443_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 26/10/20
    Description
    A9N21443_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.