France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Acti 9 C60H-DC, C60PV-DC
Image A9N61510

A9N61510

Image A9N61510
A9N61510

Acti9 C60H-DC - disjoncteur modulaire - 1P - 15A - C curve

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    67,65 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Acti 9
    nom du produit
    Acti 9 C60H-DC
    fonction produit
    Disjoncteur miniature
    Nom de l'appareil
    C60H-DC
    fonction de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    1P
    nombre de pôles protégés
    1
    In courant assigné d'emploi
    15 A à 25 °C
    type de réseau
    CC
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    pouvoir de coupure
    10 kA Icu à 220 V CC se conformer à EN 60947-2
    10 kA Icu à 220 V CC se conformer à IEC 60947-2
    6 kA Icu à 250 V CC se conformer à EN 60947-2
    6 kA Icu à 250 V CC se conformer à IEC 60947-2
    20 kA Icu à 110 V CC se conformer à EN 60947-2
    20 kA Icu à 110 V CC se conformer à IEC 60947-2
    catégorie d'emploi
    Catégorie A se conformer à EN 60947-2
    Catégorie A se conformer à IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    Oui se conformer à EN 60947-2
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CC
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    15 kA 75 % se conformer à EN 60947-2 - 110 V CC
    15 kA 75 % se conformer à IEC 60947-2 - 110 V CC
    4,5 kA 75 % se conformer à EN 60947-2 - 250 V CC
    4,5 kA 75 % se conformer à IEC 60947-2 - 250 V CC
    7,5 kA 75 % se conformer à EN 60947-2 - 220 V CC
    7,5 kA 75 % se conformer à IEC 60947-2 - 220 V CC
    [Ui] tension d'isolement
    500 V CC se conformer à IEC 60947-2
    500 V CC se conformer à EN 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN 60947-2
    6 kV se conformer à IEC 60947-2
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de commande
    Par maneton
    signalisation locale
    Indication ON/OFF
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    Haut ou bas: standard
    pas de 9 mm
    2
    poids du produit
    0,128 kg
    couleur
    Blanc
    endurance mécanique
    20000 cycle
    endurance électrique
    3000 cycle 250 V CC
    6000 cycle 250 V CC
    prévision de verrouillage
    Cadenassable
    verrouillages optionnels
    En position O
    couple de serrage
    Circuit de puissance: 2,5 N.m haut ou bas
    protection différentielle
    Sans
    Environnement
    normes
    EN 60947-2
    IEC 60947-2
    degré de pollution
    3 se conformer à EN 60947-2
    3 se conformer à IEC 60947-2
    catégorie de surtension
    IV
    tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-2
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • ukrainien
    • russe
    • norvégien
    • kazakh
    • allemand
    • slovène
    • croate
    • hongrois
    • turc
    • suédois
    • néerlandais
    • anglais
    • polonais
    • portugais
    • finnois
    • italien
    • roumain
    • tchèque
    • coréen
    • slovaque
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Certificate of Approval (Version 1.0)
    Date 23/12/17
    Taille 316.9 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CIRCUIT BREAKER C60H-DC 250VDC (Version 1.0)
    Date 26/07/13
    Taille 495.8 KB
    Date 26/07/13
    Taille 266.4 KB
    CAD file (on TraceParts) for A9N61510: miniature circuit breaker - C60H - 1 pole - 15 A - C curve (Version 2.0)
    Circuit breaker C60H-DC 250Vdc 0,5A…63A 1P (Version 1.0)
    Circuit breaker C60H-DC 250Vdc 0,5A…63A 1P (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /