Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Acti 9 C60H-DC, C60PV-DC
Image A9N61528

A9N61528

Green premium brand logo
Image A9N61528
A9N61528
Green premium brand logo

Acti9 C60H-DC - disjoncteur modulaire - 2P - 10A - C curve

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 155,08 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Acti 9
    Nom du produit
    Acti 9 C60H-DC
    Fonction produit
    Disjoncteur miniature
    Nom de l'appareil
    C60H-DC
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Description des pôles
    2P
    nombre de pôles protégés
    2
    In courant assigné d'emploi
    10 A à 25 °C
    Type de réseau
    CC
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    pouvoir de coupure
    10 kA Icu à 440 V CC se conformer à EN 60947-2
    10 kA Icu à 440 V CC se conformer à IEC 60947-2
    6 kA Icu à 500 V CC se conformer à EN 60947-2
    6 kA Icu à 500 V CC se conformer à IEC 60947-2
    20 kA Icu à 220 V CC se conformer à GB 14048.2
    20 kA Icu à 220 V CC se conformer à IEC 60947-2
    20 kA Icu à 250 V CC se conformer à GB 14048.2
    20 kA Icu à 250 V CC se conformer à IEC 60947-2
    Catégorie d'emploi
    Catégorie A se conformer à EN 60947-2
    Catégorie A se conformer à IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    Oui se conformer à EN 60947-2
    Complémentaires
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    500 V CC
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    15 kA 75 % se conformer à EN 60947-2 - 220 V CC
    15 kA 75 % se conformer à IEC 60947-2 - 220 V CC
    15 kA 75 % se conformer à EN 60947-2 - 250 V CC
    15 kA 75 % se conformer à IEC 60947-2 - 250 V CC
    4,5 kA 75 % se conformer à EN 60947-2 - 500 V CC
    4,5 kA 75 % se conformer à IEC 60947-2 - 500 V CC
    7,5 kA 75 % se conformer à EN 60947-2 - 440 V CC
    7,5 kA 75 % se conformer à IEC 60947-2 - 440 V CC
    [Ui] tension d'isolement
    500 V CC se conformer à IEC 60947-2
    500 V CC se conformer à EN 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN 60947-2
    6 kV se conformer à IEC 60947-2
    coupure pleinement apparente
    Oui
    Type de commande
    Par maneton
    Signalisation locale
    Indication ON/OFF
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    Haut ou bas: standard
    pas de 9 mm
    4
    Poids du produit
    0,256 kg
    Couleur
    Blanc
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    endurance électrique
    3000 cycle 500 V CC
    6000 cycle 500 V CC
    prévision de verrouillage
    Cadenassable
    Verrouillages optionnels
    En position O
    Couple de serrage
    2,5 N.m haut ou bas circuit de puissance:
    protection différentielle
    Sans
    Environnement
    Normes
    EN 60947-2
    IEC 60947-2
    Degré de pollution
    3 se conformer à EN 60947-2
    3 se conformer à IEC 60947-2
    Catégorie de surtension
    IV
    Tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-2
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français8
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 316.9 KB
    Date 23/12/17
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for A9N61528: miniature circuit breaker - C60H - 2 poles - 10 A - C curve (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for A9N61528: miniature circuit breaker - C60H - 2 poles - 10 A - C curve (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CIRCUIT BREAKER C60H-DC 500VDC 2P C (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    1,001.1 KB
    zip
    399.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.4 MB
    Date 01/08/13
    Fichiers dans le document
    stp
    1,001.1 KB
    zip
    399.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.1 MB
    Date 30/01/12
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format dwg
    Taille 779.9 KB
    Date 30/01/12
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9N61528 : Acti9 C60H-DC - disjoncteur modulaire - 2P - 10A - C curve
    Description
    Acti9 C60H-DC - disjoncteur modulaire - 2P - 10A - C curve
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 27/03/20
    Description
    Acti9 C60H-DC - disjoncteur modulaire - 2P - 10A - C curve
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9N61528 : Acti9 C60H-DC - disjoncteur modulaire - 2P - 10A - C curve
    Description
    Acti9 C60H-DC - disjoncteur modulaire - 2P - 10A - C curve
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 27/03/20
    Description
    Acti9 C60H-DC - disjoncteur modulaire - 2P - 10A - C curve
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9N61528 : Acti9 C60H-DC - disjoncteur modulaire - 2P - 10A - C curve
    Description
    Acti9 C60H-DC - disjoncteur modulaire - 2P - 10A - C curve
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 27/03/20
    Description
    Acti9 C60H-DC - disjoncteur modulaire - 2P - 10A - C curve
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.