Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Acti9 C60H-DC, C60PV-DC
Image A9N61660

A9N61660

Green premium brand logo
Image A9N61660
A9N61660
Green premium brand logo

Disjoncteur photovoltaïque C60PV-DC 800VDC 25A 2P

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 179,44 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    C60
    Fonction produit
    Disjoncteur miniature
    Nom de l'appareil
    C60PV-DC
    Description des pôles
    2P
    nombre de pôles protégés
    2
    Type de réseau
    CC
    courbe de déclenchement
    B
    Catégorie d'emploi
    Catégorie A se conformer à EN/CEI 60947-2
    Aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
    Complémentaires
    In courant assigné d'emploi
    25 A
    Voltage Drop
    488 mV 19,5 mOhm 12,2 W 25 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    800 V CC
    déclenchement magnétique
    5.5 x In
    Pouvoir de coupure
    3 kA Icu à 650 V CC
    1,5 kA Icu à 800 V CC
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    1,5 kA 100 % - 800 V CC
    3 kA 100 % - 650 V CC
    [Ui] tension d'isolement
    1000 V CC
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV
    Coupure pleinement apparente
    Oui
    Type de commande
    Par maneton
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    8
    Hauteur
    132,7 mm
    Largeur
    72 mm
    Profondeur
    77,4 mm
    Poids du produit
    0,545 kg
    Couleur
    Blanc
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    Endurance électrique
    1500 cycle L/R = 2 ms
    Verrouillages optionnels
    Cadenassage sur position OFF
    type de raccordement
    Borne à cage (dessous) 1…25 mm² rigide
    Borne à cage (dessous) 1…16 mm² souple
    Câble précâblé (partie supérieure)
    Longueur de dénudage des fils
    14 mm
    Couple de serrage
    2,5 N.m
    Code de compatibilité
    C60PV-DC
    Environnement
    Normes
    EN/CEI 60947-2
    Degré de pollution
    2
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…85 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    545,000 g
    Hauteur de l'emballage 1
    80,000 mm
    Largeur de l'emballage 1
    75,000 mm
    Longueur de l'emballage 1
    136,000 mm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français8
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.6 MB
    Date 09/07/12
    Fichiers dans le document
    Circuit breaker; C60PV-DC 1A…25A 2P Photovoltaic
    Fichiers dans le document
    dwf
    62.8 KB
    dxf
    3.2 MB
    wmf
    189.3 KB
    dwg
    547.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 4 MB
    Date 09/07/12
    Fichiers dans le document
    dwf
    62.8 KB
    dxf
    3.2 MB
    wmf
    189.3 KB
    dwg
    547.1 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 190 KB
    Date 04/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9N61660 : Disjoncteur photovoltaïque C60PV-DC 800VDC 25A 2P
    Description
    Disjoncteur photovoltaïque C60PV-DC 800VDC 25A 2P
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    Disjoncteur photovoltaïque C60PV-DC 800VDC 25A 2P
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9N61660 : Disjoncteur photovoltaïque C60PV-DC 800VDC 25A 2P
    Description
    Disjoncteur photovoltaïque C60PV-DC 800VDC 25A 2P
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    Disjoncteur photovoltaïque C60PV-DC 800VDC 25A 2P
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9N61660 : Disjoncteur photovoltaïque C60PV-DC 800VDC 25A 2P
    Description
    Disjoncteur photovoltaïque C60PV-DC 800VDC 25A 2P
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    Disjoncteur photovoltaïque C60PV-DC 800VDC 25A 2P
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.