Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Acti9 iDT40
Image A9P22602

A9P22602

Green premium brand logo
Image A9P22602
A9P22602
Green premium brand logo

Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 2A - courbe C - 4500A/6kA

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 39,95 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Acti9
    Nom du produit
    Acti9 iDT40
    Fonction produit
    Disjoncteur miniature
    Nom de l'appareil
    IDT40T
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Description des pôles
    1P + N
    nombre de pôles protégés
    1
    Position du pôle neutre
    Gauche
    In courant assigné d'emploi
    2 A
    Type de réseau
    CA
    Type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    Pouvoir de coupure
    4500 A Icn à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
    6 kA Icu à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    Aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
    Labels qualité
    NF
    Complémentaires
    Fréquence du réseau
    50 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V AC 50 Hz
    limite de déclenchement magnétique
    5...10 x In se conformer à EN/CEI 60898-1
    8 x In +/- 20 % se conformer à EN/CEI 60947-2
    [Ics] pouvoir de coupure de service
    4500 A 100 % Icn à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
    4,5 kA 75 % Icu à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    classe de limitation
    3 conforming to EN/IEC 60898-1
    [Ui] tension d'isolement
    400 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à EN/CEI 60947-2
    Coupure pleinement apparente
    Oui
    Type de commande
    Par maneton
    Signalisation locale
    Indication ON/OFF
    Signalisation de déclenchement
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    2
    Hauteur
    85 mm
    Largeur
    18 mm
    Profondeur
    74 mm
    Poids du produit
    120 g
    Couleur
    White
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    Endurance électrique
    20000 cycle
    Verrouillages optionnels
    Dispositif de cadenassage
    connexion
    À vis
    position de verrouillage
    Vis
    type de raccordement
    Tunnel type terminals top or bottom 1…10 mm² flexible
    Tunnel type terminals top or bottom 1…16 mm² rigid
    Longueur de dénudage des fils
    14 mm pour haut ou bas connexion
    Couple de serrage
    2 N.m top or bottom
    Protection différentielle
    Bloc séparé
    Environnement
    Normes
    EN/CEI 60898-1
    EN/CEI 60947-2
    Certifications du produit
    CE
    BV
    RINA
    DNV
    Degré de protection IP
    IP20 conforming to IEC 60529
    IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
    Degré de pollution
    3 se conformer à EN/CEI 60947-2
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…85 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unité par paquet
    1
    Poids de l'emballage (Kg)
    117 g
    Hauteur de l'emballage 1
    1,8 cm
    Largeur de l'emballage 1
    7,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    9,5 cm
    Poids de l'emballage 2
    1,459 kg
    Poids de l'emballage 3
    16,513 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français9
    • anglais7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 145.5 KB
    Date 20/11/19
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 854.2 KB
    Date 14/02/18
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format dwg
    Taille 379 KB
    Date 14/02/18
    Document de substitution
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.3 MB
    Date 10/09/19
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 289.7 KB
    Date 24/06/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9P22602 : Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 2A - courbe C - 4500A/6kA
    Description
    Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 2A - courbe C - 4500A/6kA
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/12/20
    Description
    Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 2A - courbe C - 4500A/6kA
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9P22602 : Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 2A - courbe C - 4500A/6kA
    Description
    Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 2A - courbe C - 4500A/6kA
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/12/20
    Description
    Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 2A - courbe C - 4500A/6kA
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9P22602 : Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 2A - courbe C - 4500A/6kA
    Description
    Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 2A - courbe C - 4500A/6kA
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/12/20
    Description
    Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 2A - courbe C - 4500A/6kA
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 382.6 KB
    Date 05/09/18
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.