Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Acti9 iID
Image A9R15491

A9R15491

Green premium brand logo
Image A9R15491
A9R15491
Green premium brand logo

Acti9, iID interrupteur différentiel 4P 100A 300mA sélectif type AC

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 982,13 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Acti 9
    Nom du produit
    Acti 9 iID
    Fonction produit
    Interrupteur différentiel
    Nom de l'appareil
    IID
    Description des pôles
    4P
    position du pôle neutre
    Gauche
    In courant assigné d'emploi
    100 A
    Type de réseau
    CA
    sensibilité du différentiel
    300 mA
    temporisation
    Sélectif
    type
    Type AC
    Complémentaires
    Position de l'appareillage dans l'installation
    Départ
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    380...415 V CA 50/60 Hz
    technologie différentiel
    Indépendant de la tension
    pouvoir assigné de coupure et fermeture
    Idm 1500 A
    Im 1500 A
    courant nominal de court-circuit conditionnel
    10 kA
    [Ui] tension d'isolement
    500 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV
    coupure pleinement apparente
    Oui
    Type de commande
    Par maneton
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    8
    Hauteur
    91 mm
    Largeur
    72 mm
    Profondeur
    73,5 mm
    Poids
    0,37 kg
    Couleur
    Blanc
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    endurance électrique
    AC-1: 10000 cycle
    Verrouillages optionnels
    Dispositif de cadenassage
    type de raccordement
    Terminal simple haut ou bas1…35 mm² rigide
    Terminal simple haut ou bas1…25 mm² souple
    Terminal simple haut ou bas1…25 mm² flexible avec embout
    Longueur de dénudage des fils
    14 mm pour haut ou bas connexion
    Couple de serrage
    3,5 N.m haut ou bas
    Environnement
    Normes
    EN/CEI 61008-1
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
    Degré de pollution
    3
    compatibilité électromagnétique
    Tenue aux ondes 8/20 µs, 3000 A se conformer à EN/CEI 61008-1
    température de fonctionnement
    -5…60 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    353 g
    Hauteur de l'emballage 1
    7,8 cm
    Largeur de l'emballage 1
    8,3 cm
    Longueur de l'emballage 1
    10,1 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    27
    Poids de l'emballage 2
    10,344 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français7
    • anglais8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 982.2 KB
    Date 01/03/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 279.1 KB
    Date 15/03/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 595.1 KB
    Date 30/05/18
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ACTI9 IID 4P
    Fichiers dans le document
    zip
    525 KB
    stp
    728.6 KB
    pdf
    234.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.5 MB
    Date 15/05/12
    Fichiers dans le document
    zip
    525 KB
    stp
    728.6 KB
    pdf
    234.6 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.8 KB
    Date 04/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9R15491 : A9R15491_REACH_DECLARATION
    Description
    A9R15491_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    A9R15491_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9R15491 : A9R15491_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    A9R15491_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    A9R15491_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9R15491 : A9R15491_ROHS_DECLARATION
    Description
    A9R15491_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    A9R15491_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 338.6 KB
    Date 10/09/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 929.8 KB
    Date 20/12/09
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.