Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Acti 9 iSW & SW
Image A9S60340
Ce produit n’est plus fabriqué

A9S60340

Image A9S60340
Ce produit n’est plus fabriqué
A9S60340

Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 3P 40A 415V

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence A9S60340 est remplacée par :
Produit
Qté
A9S65340
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2013
  • Association avec accessoires et auxiliaires électrique ancienne/nouvelle gamme non compatible
1
  • Principales
    Gamme
    Acti 9
    Nom du produit
    Acti 9 iSW
    Fonction produit
    Interrupteur-sectionneur
    Nom de l'appareil
    ISW
    Fonction de l’appareil
    Isolation
    Contrôle
    Description des pôles
    3P
    Catégorie d'emploi
    AC-22A se conformer à EN 60947-3
    AC-22A se conformer à IEC 60947-3
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN 60947-3
    Oui se conformer à IEC 60947-3
    Complémentaires
    [Ie] courant assigné d'emploi
    40 A à 415 V CA 50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    415 V CA 50/60 Hz
    [Ui] tension d'isolement
    500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-3
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN 60947-3
    6 kV se conformer à IEC 60947-3
    Type de commande
    Par maneton
    Signalisation locale
    Indication ON/OFF
    coupure pleinement apparente
    Oui
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    Standard
    pas de 9 mm
    4
    Hauteur
    77 mm
    Largeur
    36 mm
    Profondeur
    70 mm
    Couleur
    Blanc
    Endurance mécanique
    50000 cycle
    endurance électrique
    20000 cycle
    mode de raccordement
    Bornes type tunnel - <= 50 mm² - rigide
    Bornes type tunnel - <= 35 mm² - souple
    Bornes type tunnel - <= 35 mm² - flexible avec embout
    Longueur de dénudage des fils
    9 mm
    Couple de serrage
    3,5 N.m
    Environnement
    Normes
    IEC 60947-3
    Degré de protection IP
    IP4
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947-3
    Tropicalisation
    2
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Température de fonctionnement
    -20…50 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues3
    • français2
    • anglais3
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 05/10/11
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ACTI9 ISW SWITCH 3P (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    665.7 KB
    zip
    556.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.2 MB
    Date 04/12/13
    Fichiers dans le document
    stp
    665.7 KB
    zip
    556.1 KB
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 283.4 KB
    Date 10/10/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /