Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Acti 9 iSW & SW
Image A9S65240

A9S65240

Green premium brand logo
Image A9S65240
A9S65240
Green premium brand logo

Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 2P 40A 415VAC

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 49,63 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Acti 9
    Nom du produit
    Acti 9 iSW
    Fonction produit
    Interrupteur-sectionneur
    Nom de l'appareil
    ISW
    Fonction de l’appareil
    Isolation
    Contrôle
    Description des pôles
    2P
    Catégorie d'emploi
    AC-22A
    aptitude au sectionnement
    Oui
    Complémentaires
    [Ie] courant assigné d'emploi
    40 A à 415 V CA 50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    415 V CA 50/60 Hz
    [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
    4,2 kA sectionneur seulement
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    1260 A
    [Ui] tension d'isolement
    500 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV
    Type de commande
    Par maneton
    Signalisation locale
    Indication ON/OFF
    coupure pleinement apparente
    Oui
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    Haut ou bas: oui
    pas de 9 mm
    4
    Hauteur
    85 mm
    Largeur
    36 mm
    Profondeur
    73 mm
    Couleur
    Blanc
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    endurance électrique
    15000 cycle
    mode de raccordement
    Bornes type tunnel (haut ou bas) - <= 1 x 50 mm² - rigide
    Bornes type tunnel (haut ou bas) - <= 1 x 35 mm² - souple
    Bornes type tunnel (haut ou bas) - <= 1 x 35 mm² - flexible avec embout
    Longueur de dénudage des fils
    9 mm
    Couple de serrage
    3,5 N.m
    Environnement
    Normes
    EN 60947-3
    IEC 60947-3
    Degré de protection IP
    IP20
    Degré de pollution
    3
    Tropicalisation
    2
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Température de fonctionnement
    -25…60 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues14
    • français12
    • anglais10
    • espagnol5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 29.9 KB
    Date 06/06/13
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 397.3 KB
    Date 17/07/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 59.3 KB
    Date 24/10/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.9 MB
    Date 16/11/12
    prp.document.label.format pdf
    Taille 574.5 KB
    Date 17/03/15
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for A9S65240: switch disconnector iSW - 2P - 40 A - 415 V (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for A9S65240: switch disconnector iSW - 2P - 40 A - 415 V (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    iSW switch-disconnector 2P 40A...125A
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 740.5 KB
    Date 10/05/12
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format dwg
    Taille 446.8 KB
    Date 10/05/12
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 273.8 KB
    Date 24/06/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9S65240 : Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 2P 40A 415VAC
    Description
    Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 2P 40A 415VAC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/03/20
    Description
    Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 2P 40A 415VAC
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9S65240 : Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 2P 40A 415VAC
    Description
    Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 2P 40A 415VAC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/03/20
    Description
    Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 2P 40A 415VAC
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9S65240 : Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 2P 40A 415VAC
    Description
    Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 2P 40A 415VAC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/03/20
    Description
    Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 2P 40A 415VAC
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 120.9 KB
    Date 17/09/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.