France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Acti9, iSW-NA interrupteur-sectionneur 2P 63A 250VCA

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    128,32 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Acti 9
    nom du produit
    Acti 9 iSW-NA
    fonction produit
    Sectionneur
    nom de l'appareil
    ISW-NA
    fonction de l’appareil
    Contrôle
    Isolation
    nombre de pôles
    2P
    position du pôle neutre
    Gauche
    catégorie d'emploi
    AC-22A se conformer à EN/IEC 60947-3
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN/IEC 60947-3
    Complémentaires
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    63 A 230/240 V CA 50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230/240 V CA 50/60 Hz
    [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
    5 kA sectionneur seulement
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    1,26 kA/1 s
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/IEC 60947-3
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-3
    type de commande
    Par maneton
    Déclenchement à distance
    signalisation locale
    Indication ON/OFF
    coupure pleinement apparente
    Oui
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    compatibilité du répartiteur du peigne de jeu de barres
    Haut ou bas : oui
    pas de 9 mm
    4
    hauteur
    85 mm
    largeur
    36 mm
    profondeur
    74 mm
    poids
    0,17 kg
    couleur
    Blanc
    durée de vie mécanique
    20000 cycle
    durée de vie électrique
    15000 cycle
    mode de raccordement
    Bornes type tunnel: (haut ou bas) 1 câble(s) 1…25 mm² souple avec extrémité de câble
    Bornes type tunnel: (haut ou bas) 1 câble(s) 1…35 mm² rigide sans extrémité de câble
    Bornes type tunnel: (haut ou bas) 1 câble(s) 1…25 mm² souple sans extrémité de câble
    longueur de dénudage des fils
    14 mm
    couple de serrage
    3,5 N.m
    conformité
    Déclenchement
    Environnement
    normes
    EN 60947-3
    IEC 60947-3
    degré de protection IP
    IP20
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947-3
    tropicalisation
    2
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    température de fonctionnement maximale
    -35…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CB Certificate HU-002286 for iSW-NA according to IEC 60947-3 and IEC 60947-1 (Version 1.0)
    Certificate VDE 40032027 for switch iSW-NA according to EN 0947-1 and EN60947-3 (Version 2.0)
    NF Certificate NF208-1017 for Switch Disconnector iSW-NA according to EN60947-3:2009 +A1 +A2 (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ACTI9 ISW-NA 1P-N SWITCH
    Date 13/03/14
    Taille 862 KB
    Date 13/03/14
    Taille 801.3 KB
    Date 13/03/14
    Taille 463.9 KB
    CAD files for A9S70663: Acti9 iSW-NA 1P-N 40-100A 250Vac Switch (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration FD18090701 for SWITCH iSW-NA (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.