Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Acti 9 iSW-NA
Image A9S70740

A9S70740

Green premium brand logo
Image A9S70740
A9S70740
Green premium brand logo

Acti9 iSW NA - interrupteur-sectionneur - 3P+N - 40A 415VCA

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 153,06 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Acti 9
    Nom du produit
    Acti 9 iSW-NA
    Fonction produit
    Interrupteur-sectionneur
    Nom de l'appareil
    ISW-NA
    Fonction de l’appareil
    Isolation
    Contrôle
    Description des pôles
    3P + N
    Position du pôle neutre
    Gauche
    Catégorie d'emploi
    AC-22A se conformer à EN/IEC 60947-3
    Aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN/IEC 60947-3
    Complémentaires
    [Ie] courant assigné d'emploi
    40 A à 400/415 V CA 50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    400/415 V CA 50/60 Hz
    [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
    5 kA sectionneur seulement
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    20 kA pendant 1 s
    [Ui] tension d'isolement
    500 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/IEC 60947-3
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-3
    Type de commande
    Par maneton
    Déclenchement à distance
    Signalisation locale
    Indication ON/OFF
    Coupure pleinement apparente
    Oui
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    Haut ou bas: oui
    pas de 9 mm
    8
    Hauteur
    85 mm
    Largeur
    72 mm
    Profondeur
    74 mm
    Poids du produit
    0,3 kg
    Couleur
    Blanc
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    Endurance électrique
    10000 cycle
    type de raccordement
    Bornes type tunnel (haut ou bas) 1 câble(s) 1…25 mm² souple sans extrémité de câble
    Bornes type tunnel (haut ou bas) 1 câble(s) 1…35 mm² rigide sans extrémité de câble
    Longueur de dénudage des fils
    14 mm
    Couple de serrage
    3,5 N.m
    Accessoires associés
    Déclenchement
    Environnement
    Normes
    IEC 60947-3
    EN 60947-3
    degré de protection IP
    IP20
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947-3
    Tropicalisation
    2
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Température de fonctionnement
    -35…70 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…85 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,330 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,850 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,900 dm
    Longueur de l'emballage 1
    1,050 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français8
    • anglais6
    • allemand5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 798.9 KB
    Date 06/02/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 126.4 KB
    Date 24/08/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 278.3 KB
    Date 28/11/18
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ACTI9 ISW-NA 3P-N SWITCH
    Fichiers dans le document
    zip
    536.2 KB
    stp
    789.3 KB
    pdf
    395.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.7 MB
    Date 24/07/12
    Fichiers dans le document
    zip
    536.2 KB
    stp
    789.3 KB
    pdf
    395.6 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 94.8 KB
    Date 10/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9S70740 : Acti9, iSW-NA interrupteur-sectionneur 4P 40A 415VCA
    Description
    Acti9, iSW-NA interrupteur-sectionneur 4P 40A 415VCA
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Acti9, iSW-NA interrupteur-sectionneur 4P 40A 415VCA
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9S70740 : Acti9, iSW-NA interrupteur-sectionneur 4P 40A 415VCA
    Description
    Acti9, iSW-NA interrupteur-sectionneur 4P 40A 415VCA
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Acti9, iSW-NA interrupteur-sectionneur 4P 40A 415VCA
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9S70740 : Acti9, iSW-NA interrupteur-sectionneur 4P 40A 415VCA
    Description
    Acti9, iSW-NA interrupteur-sectionneur 4P 40A 415VCA
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Acti9, iSW-NA interrupteur-sectionneur 4P 40A 415VCA
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.