Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Acti 9 Reflex iC60
Image A9V31263

A9V31263

Green premium brand logo
Image A9V31263
A9V31263
Green premium brand logo

Acti9 vigi iC60 - bloc différentiel - 2P 63A 30mA type Asi 400-415V

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 706,45 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Acti 9
    Fonction produit
    Blocs différentiels Vigi
    Nom de l'appareil
    Vigi iC60
    Description des pôles
    2P
    In courant assigné d'emploi
    63 A
    sensibilité du différentiel
    30 mA
    temporisation
    Instantané
    Earth leakage protection type
    Type A-SI
    Type de réseau
    CA
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230/400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 61009-1
    230/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 61009-1
    Normes
    EN 61009-1
    IEC 61009-1
    pas de 9 mm
    4
    Complémentaires
    Position de l'appareillage dans l'installation
    Départ
    technologie différentiel
    Indépendant de la tension
    [Ui] tension d'isolement
    500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947-2
    Compatibilité de gamme
    Acti 9 Acti 9 iC60
    Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
    Accessoires associés
    Terminal simple
    Signalisation locale
    Signalisation de déclenchement
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    connexion électrique sur disjoncteur
    Par vis
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    Bas: oui
    Hauteur
    91 mm
    Largeur
    72 mm
    Profondeur
    73,5 mm
    Poids du produit
    0,165 kg
    type de raccordement
    Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1…35 mm² rigide sans embout
    Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1…25 mm² souple sans embout
    Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1…25 mm² souple avec embout
    Longueur de dénudage des fils
    14 mm pour bas connexion
    Couple de serrage
    3,5 N.m bas
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947-2
    compatibilité électromagnétique
    Tenue aux ondes 8/20 µs, 3000 A se conformer à IEC 61009-1
    Température de fonctionnement
    -25…60 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français9
    • anglais8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.6 MB
    Date 25/07/14
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 674.4 KB
    Date 23/08/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 796.1 KB
    Date 21/02/18
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Add-on block; Vigi C60 25A 3P (Version 1.0)
    Description
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Add-on block; Vigi C60 25A 3P (Version 1.0)
    Description
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    ACTI9 VIGI IC60 2P 63A AC-TYPE (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    481.3 KB
    pdf
    273.5 KB
    stp
    665.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.4 MB
    Date 14/05/12
    Fichiers dans le document
    zip
    481.3 KB
    pdf
    273.5 KB
    stp
    665.3 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 156.3 KB
    Date 10/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9V31263 : Acti9 vigi iC60 - bloc différentiel - 2P 63A 30mA type Asi 400-415V
    Description
    Acti9 vigi iC60 - bloc différentiel - 2P 63A 30mA type Asi 400-415V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    Acti9 vigi iC60 - bloc différentiel - 2P 63A 30mA type Asi 400-415V
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9V31263 : Acti9 vigi iC60 - bloc différentiel - 2P 63A 30mA type Asi 400-415V
    Description
    Acti9 vigi iC60 - bloc différentiel - 2P 63A 30mA type Asi 400-415V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    Acti9 vigi iC60 - bloc différentiel - 2P 63A 30mA type Asi 400-415V
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9V31263 : Acti9 vigi iC60 - bloc différentiel - 2P 63A 30mA type Asi 400-415V
    Description
    Acti9 vigi iC60 - bloc différentiel - 2P 63A 30mA type Asi 400-415V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    Acti9 vigi iC60 - bloc différentiel - 2P 63A 30mA type Asi 400-415V
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Vigi iC60 product - PEP (Version v2)
    Description
    Vigi iC60 product - PEP
    prp.document.label.format pdf
    Taille 298.6 KB
    Date 09/10/19
    Description
    Vigi iC60 product - PEP
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.