France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Acti 9 Reflex iC60
Image A9V39263

A9V39263

Image A9V39263
A9V39263

Acti9, Vigi iC60 2P 63A 1000mA sélectif type Asi 230-240V 400-415V

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    506,68 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Acti 9
    fonction produit
    Blocs différentiels Vigi
    Nom de l'appareil
    Vigi iC60
    description des pôles
    2P
    In courant assigné d'emploi
    63 A
    sensibilité du différentiel
    1000 mA
    temporisation
    Sélectif
    Earth leakage protection type
    Type A-SI
    type de réseau
    CA
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230/400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 61009-1
    230/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 61009-1
    normes
    IEC 61009-1
    EN 61009-1
    pas de 9 mm
    4
    Complémentaires
    position de l'appareillage dans l'installation
    Départ
    technologie différentiel
    Indépendant de la tension
    [Ui] tension d'isolement
    500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947-2
    compatibilité de gamme
    Acti 9 iC60
    Acti 9 Reflex iC60
    accessoires associés
    Terminal simple
    signalisation locale
    Signalisation de déclenchement
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    connexion électrique sur disjoncteur
    Par vis
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    Bas: oui
    hauteur
    91 mm
    largeur
    72 mm
    profondeur
    73,5 mm
    poids du produit
    0,165 kg
    type de raccordement
    Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1…35 mm² rigide sans embout
    Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1…25 mm² souple sans embout
    Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1…25 mm² souple avec embout
    longueur de dénudage des fils
    14 mm pour bas connexion
    couple de serrage
    3,5 N.m bas
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947-2
    compatibilité électromagnétique
    Tenue aux ondes 8/20 µs, 3000 A se conformer à IEC 61009-1
    température de fonctionnement
    -25…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Vigi iC60 instruction sheet (Version 02)
    Date 25/07/14
    Taille 2.6 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CB Certificate FR651811C-M2 for Vigi iC60aNHL according to IEC 61009-1:2010 +A1:2012 +A2:2013 and IEC61009-2-1:1991 (Version 1.0)
    License NF NF012-1441 for Vigi iC60NH according to EN61009-1:2012 +A1 +A2 +A11 +A12 and EN61009-2-1:1994 +A11 (Version 1.0)
    License IMQ CA03-00668 for Vigi iC60 AS type according to EN61009-1:2012 +A1 +A2 +A11 +A12 and EN61009-2-1:1994 +A11 (Version 2.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ACTI9 VIGI IC60 2P 63A AC-TYPE (Version 1.0)
    Date 14/05/12
    Taille 481.3 KB
    Date 14/05/12
    Taille 273.5 KB
    Date 14/05/12
    Taille 665.3 KB
    Add-on block; Vigi C60 40/63A 3P (Version 1.0)
    Date 24/10/18
    Taille 205 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration FD160225015C for RCD Vigi iC60 (Version 5.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Vigi iC60 product - PEP (Version 1.1)
    Date 16/01/15
    Taille 805.5 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /