France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Acti 9 iC60
Image A9V81363

A9V81363

Image A9V81363
A9V81363

Acti9 vigi iC60 - bloc différentiel - 3P - 63A - 30mA - type AC - 230V

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    601,29 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Acti 9
    fonction produit
    Blocs différentiels Vigi
    Nom de l'appareil
    Vigi iC60
    description des pôles
    3P
    In courant assigné d'emploi
    63 A
    sensibilité du différentiel
    30 mA
    temporisation
    Instantané
    Earth leakage protection type
    Type AC
    type de réseau
    CA
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 61009-1
    normes
    EN 61009-2-1
    EN 61009
    labels qualité
    NF
    EAC
    IMQ
    CEBEC
    pas de 9 mm
    7
    Complémentaires
    position de l'appareillage dans l'installation
    Départ
    technologie différentiel
    Indépendant de la tension
    [Ui] tension d'isolement
    500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947-2
    compatibilité de gamme
    Acti 9 iC60
    accessoires associés
    Terminal simple
    signalisation locale
    Signalisation de déclenchement
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    connexion électrique sur disjoncteur
    Par vis
    hauteur
    91 mm
    largeur
    63 mm
    profondeur
    73,5 mm
    poids du produit
    210 g
    type de raccordement
    Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1…35 mm² rigide sans embout
    Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1…25 mm² souple sans embout
    Borne du type à cage dessous pour 1 câble(s) 1…25 mm² souple avec embout
    longueur de dénudage des fils
    14 mm pour bas connexion
    couple de serrage
    3,5 N.m bas
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947-2
    compatibilité électromagnétique
    Tenue aux ondes 8/20 µs, 250 A se conformer à IEC 61009-1
    température de fonctionnement
    -5…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CB Certificate FR651811C-M2 for Vigi iC60aNHL according to IEC 61009-1:2010 +A1:2012 +A2:2013 and IEC61009-2-1:1991 (Version 1.0)
    License NF NF012-1441 for Vigi iC60NH according to EN61009-1:2012 +A1 +A2 +A11 +A12 and EN61009-2-1:1994 +A11 (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration FD160225015C for RCD Vigi iC60 (Version 5.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /