France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Acti 9 iC60
Image A9XPF521

A9XPF521

Image A9XPF521
A9XPF521

Acti9 iC60 - peigne à dents - 100A - pour iC60 + Vigi 25A - 21 modules de 18mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    61,08 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Acti 9
    fonction produit
    Peigne de raccordement
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de raccordement
    description des lignes
    3P + N
    Length in 18 mm modules
    21
    Complémentaires
    nombre de voies
    6 voies N + L + Vigi
    configuration des pôles pour 1 voie
    1 1P + N
    1 2P
    pas de raccordement
    18 mm
    type de connecteur
    Dent
    distance entre appareils
    63 mm
    marquage
    N L1 N L2 N L3
    isolement
    Isolé
    présentation du produit
    Découpable
    [Ie] courant assigné d'emploi
    100 A à 40 °C
    [Ue] tension assignée d'emploi
    415 V CA
    [Ui] tension d'isolement
    500 V CA se conformer à NF EN 61439-2
    mode d'installation
    Horizontale
    emplacement de montage
    Supérieur sur bornes type tunnel
    pas de 9 mm
    42
    largeur
    378 mm
    couleur
    Blanc (RAL 9003)
    compatibilité de gamme
    Acti 9 iC60
    Vigi iC60
    compatibilité produit
    ajout dispositifs différentiels résiduels 25 A
    Environnement
    normes
    IEC 60947-7-1
    NF EN 61439-2
    tenue au feu
    960 °C ( 30 s ) se conformer à CEI 60695-2-1
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947-7-1
    degré de protection IP
    IP20 avec embouts et cache-dents
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ACTI 9 COMB BUSBAR 3PN 100A 21 MOD Vigi iC60 25A (Version 1.0)
    ACTI 9 COMB BUSBAR 3PN 100A 21 MOD Vigi iC60 25A (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /