Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Acti9 iDT40
Image A9XPP624

A9XPP624

Image A9XPP624
A9XPP624

Acti9 iDT40 - peigne avec connecteur - 1P+N - 24 modules de 18mm - 63A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 51,48 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Acti9
    Fonction produit
    Peigne de raccordement
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de raccordement
    description des lignes
    1P + N
    Length in 18 mm modules
    24
    Complémentaires
    nombre de voies
    24 voies N + 1 L
    configuration des pôles pour 1 voie
    1 1P + N
    pas de raccordement
    9 mm entre phase et neutre
    type de connecteur
    Dent
    distance entre appareils
    18 mm
    marquage
    N L
    Isolement
    Isolé
    Présentation du produit
    Découpable
    [Ie] courant assigné d'emploi
    63 A à 40 °C
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA Ph/N
    [Ui] tension d'isolement
    400 V CA se conformer à CEI 61439-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
    Mode d'installation
    Horizontale
    emplacement de montage
    Supérieur sur bornes type tunnel
    pas de 9 mm
    48
    Largeur
    434 mm
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    mode de raccordement
    Bornes à vis
    Compatibilité de gamme
    Acti 9 Acti 9 C40
    Acti 9 Acti 9 C40 Vigi
    Acti 9 Acti 9 DT40
    Acti 9 Acti 9 DT40 Vigi
    Acti 9 Acti 9 iDPN
    Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi
    Acti 9 Acti 9 ID D40
    Acti 9 Acti 9 IDc
    Acti 9 Acti 9 ITG40
    Acti 9 Vigi TG40
    Multi 9 Multi 9 N40
    Multi 9 Multi 9 N40 Vigi
    Acti9 Acti9 iC40
    Acti9 Acti9 iDT40
    Acti9 Acti9 iDD40
    Acti9 Acti9 iDD40 TG
    Acti9 Vigi iTG40
    Acti9 Acti9 iIG40
    Acti9 Acti9 iCV40
    Acti9 Vigi iCG40
    Acti9 Acti9 iID40
    Acti9 Acti9 iDT40K
    Acti9 Acti9 iDD40K
    Acti9 Acti9 iIG40K
    Environnement
    Normes
    EN/CEI 60439-1
    tenue au feu
    960 °C ( 30 s ) se conformer à CEI 60695-2-1
    Degré de pollution
    3 se conformer à EN/CEI 60439-1
    degré de protection IP
    IP20 avec embouts et cache-dents
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    315 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4 cm
    Largeur de l'emballage 1
    4,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    49,5 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    6
    Poids de l'emballage 2
    2,39 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    35 cm
    Largeur de l'emballage 2
    6 cm
    Longueur de l'emballage 2
    63 cm
    Type d'emballage 3
    P06
    Nb produits dans l'emballage 3
    54
    Poids de l'emballage 3
    33,5 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    60 cm
    Largeur de l'emballage 3
    80 cm
    Longueur de l'emballage 3
    60 cm
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français7
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format dwg
    Taille 2.6 MB
    Date 18/12/18
    prp.document.label.format zip
    Taille 3.4 MB
    Date 18/12/18
    Fichiers dans le document
    Document de substitution
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.3 MB
    Date 10/09/19
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 109.1 KB
    Date 04/07/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 121.4 KB
    Date 04/07/19
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9XPP624 : A9XPP624_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    A9XPP624_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/08/20
    Description
    A9XPP624_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    A9XPP624 : A9XPP624_ROHS_DECLARATION
    Description
    A9XPP624_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/08/20
    Description
    A9XPP624_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.