Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Advantys Telefast ABE 7
Image ABE7CPA12
Ce produit n’est plus fabriqué

ABE7CPA12

Image ABE7CPA12
Ce produit n’est plus fabriqué
ABE7CPA12

Telefast ABE7 - embase de raccordement - pour distribution de 16 thermocouples

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Modicon ABE7
    Fonction produit
    Embase de raccordement pour comptage et voies analogiques
    Nombre de canaux
    16
    mode de raccordement
    Bornes de type vis, 1 x 0,09 à 1 x 1,5 mm² (AWG 28 à AWG 16) souple avec embout
    Bornes de type vis, 1 x 0,14 à 1 x 2,5 mm² (AWG 26...AWG 12) rigide
    Bornes de type vis, 1 x 0,14 à 1 x 2,5 mm² (AWG 26…AWG 14) souple sans embout
    Bornes de type vis, 2 x 0,09 à 2 x 0,75 mm² (AWG 28 à AWG 20) souple avec embout
    Bornes de type vis, 2 x 0,2 à 2 x 2,5 mm² (AWG 24…AWG 14) rigide
    Complémentaires
    fonction du module
    Distribution de 16 thermocouples, compatible avec Premium
    Conformité
    Premium TSXAEY1614
    raccordement API
    SUB-D 25
    Mode de fixation
    Par clips (rail DIN symétrique 35 mm)
    Par vis (plaque solide ac kit fixation)
    [Ui] tension assignée d'isolement
    2000 V bornes/rails de montage
    catégorie d'installation
    II se conformer à IEC 60664-1
    couple de serrage
    0,6 N.m avec plat Ø 3,5 mm tournevis
    Poids
    0,3 kg
    Environnement
    Certifications du produit
    CSA
    GL
    UL
    BV
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    Traitement de protection
    TC
    tenue au fil incandescent
    750 °C, temps d’extinction <30 s se conformer à CEI 60695-2-11
    Tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Tenue aux vibrations
    2 gn (f= 10…150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV (contact) niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
    8 kV (air) niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
    résistance aux champs rayonnés
    10 V/m (26000000…1000000000 Hz) se conformer à CEI 61000-4-3 niveau 3
    tenue aux transitoires rapides
    2 kV niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-4
    température de fonctionnement
    0…60 °C se conformer à IEC 61131-2
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C se conformer à IEC 61131-2
    Degré de pollution
    2 se conformer à IEC 60664-1
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,332 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    75,000 mm
    Largeur de l'emballage 1
    65,000 mm
    Longueur de l'emballage 1
    155,000 mm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues15
    • français14
    • anglais12
    • allemand4
    • espagnol5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.8 MB
    Date 20/01/20
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1 MB
    Date 01/02/06
    prp.document.label.format pdf
    Taille 268.8 KB
    Date 01/10/03
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Premium automation platform - Telefast 2 - Sub-bases (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dxf
    168 KB
    dwf
    1.3 KB
    wmf
    7.7 KB
    dwg
    76.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 253.7 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dxf
    168 KB
    dwf
    1.3 KB
    wmf
    7.7 KB
    dwg
    76.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 339.1 KB
    Date 13/01/05
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    KRS Marine Certificate Modicon M340 X80 PLC (Version 1.0)
    Description
    Korean Register of Shipping
    prp.document.label.format pdf
    Taille 563.2 KB
    Date 07/03/19
    Description
    Korean Register of Shipping
    NK Marine Certificate Modicon M340 M580 X80 PLCs (Version 1.0)
    Description
    ClassNK Marine Certificate Modicon M340-M580
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.6 MB
    Date 18/02/19
    Description
    ClassNK Marine Certificate Modicon M340-M580
    prp.document.label.format pdf
    Taille 317.6 KB
    Date 21/01/19
    Description
    Lloyds Register
    ABS Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Version 1.0)
    Description
    American Bureau of Shipping
    prp.document.label.format pdf
    Taille 678.6 KB
    Date 08/01/19
    Description
    American Bureau of Shipping
    BV Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Version 1.0)
    Description
    Bureau Veritas certificat marine pour QUANTUM PLCs
    prp.document.label.format pdf
    Taille 412.5 KB
    Date 07/01/19
    Description
    Bureau Veritas certificat marine pour QUANTUM PLCs
    RMRS_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Version 1.0)
    Description
    Russian Maritime Register of Shipping
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3 MB
    Date 18/05/18
    Description
    Russian Maritime Register of Shipping
    prp.document.label.format pdf
    Taille 80.5 KB
    Date 19/05/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ABE7CPA12 : Telefast ABE7 - embase de raccordement - pour distribution de 16 thermocouples
    Description
    Telefast ABE7 - embase de raccordement - pour distribution de 16 thermocouples
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    Telefast ABE7 - embase de raccordement - pour distribution de 16 thermocouples
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ABE7CPA12 : Telefast ABE7 - embase de raccordement - pour distribution de 16 thermocouples
    Description
    Telefast ABE7 - embase de raccordement - pour distribution de 16 thermocouples
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    Telefast ABE7 - embase de raccordement - pour distribution de 16 thermocouples
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    ABE7BV20


  • Montage et périmètre de sécurité

    Montage



  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage


    (1)
    Sonde de température
    (2)
    Utilisation en mode compensation de soudure froide dans l'embase Telefast
    (3)
    Utilisation en mode compensation de soudure froide à l'aide d'un Pt10 externe à 4 fils