Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Advantys Telefast ABE 7
Image ABE7H16F43

ABE7H16F43

Green premium brand logo
Image ABE7H16F43
ABE7H16F43
Green premium brand logo

Telefast ABE7 - embase de raccordement passive - 16 E - fusible - DEL -isolateur

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 235,31 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,04 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Modicon ABE7
    Fonction produit
    Embase E/S tout ou rien passive
    type d'embase
    Embase de sortie
    [Us] tension d'alimentation
    19...30 V se conformer à IEC 61131-2
    Nombre de canaux
    16
    nombre de bornes par voie
    2
    mode de raccordement
    Bornes de type vis, 1 x 0,09 à 1 x 1,5 mm² (AWG 28 à AWG 16) souple avec embout
    Bornes de type vis, 1 x 0,14 à 1 x 2,5 mm² (AWG 26...AWG 12) rigide
    Bornes de type vis, 1 x 0,14 à 1 x 2,5 mm² (AWG 26…AWG 14) souple sans embout
    Bornes de type vis, 2 x 0,09 à 2 x 0,75 mm² (AWG 28 à AWG 20) souple avec embout
    Bornes de type vis, 2 x 0,2 à 2 x 2,5 mm² (AWG 24…AWG 14) rigide
    information additionnelle voie
    1 interrupteur deconnectable par voie
    Complémentaires
    supply voltage type
    CC
    Nombre de rangées horizontales
    1
    état LED
    Statut du canal: 1 DEL par canal (vert)
    Indication fusible sauté: 1 DEL par canal (rouge)
    Puissance ON: 1 LED (vert)
    distribution des polarités
    0 V
    protection contre les courts-circuits
    2 A fusible interne, 5 x 20 mm, à fusion rapide (extrémité de l'automate)
    0,125 A fusible par voie, 5 x 20 mm, à fusion rapide (circuit de sortie)
    Type de connecteur
    HE-10
    Nombre de broches
    20 broches
    Mode de fixation
    Par clips (rail DIN symétrique 35 mm)
    Par vis (plaque solide ac kit fixation)
    Courant d'alimentation maximum
    1,8 A
    courant par voie
    0,125 A
    courant maxi par groupe de sorties
    1,8 A
    Chute de tension sur le fusible d'alimentation
    0,3 V
    chute de tension maximale par voie
    2 V
    [Ui] tension d'isolement
    2000 V
    catégorie d'installation
    II se conformer à IEC 60664-1
    couple de serrage
    0,6 N.m avec plat Ø 3,5 mm tournevis
    Largeur
    206 mm
    Poids du produit
    0,64 kg
    Environnement
    Certifications du produit
    BV
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    GL
    UL
    CSA
    Degré de protection IP
    IP2x se conformer à CEI 60529
    tenue au fil incandescent
    750 °C se conformer à CEI 60695-2-11
    Tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Tenue aux vibrations
    2 gn (f= 10…150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV (contact) niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
    8 kV (air) niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
    résistance aux champs rayonnés
    10 V/m (26000000…1000000000 Hz) se conformer à CEI 61000-4-3 niveau 3
    tenue aux transitoires rapides
    2 kV niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-4
    température de fonctionnement
    -5…60 °C se conformer à IEC 61131-2
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C se conformer à IEC 61131-2
    Degré de pollution
    2 se conformer à IEC 60664-1
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,618 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,650 dm
    Largeur de l'emballage 1
    2,160 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,800 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français9
    • anglais7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.8 MB
    Date 20/01/20
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Premium et Atrium sous EcoStruxure™ Control Expert - Modules d'E/S TOR, Manuel utilisateur (Version 10)
    Description
    Ce manuel présente la mise en oeuvre matérielle et logicielle des modules TOR pour automates Premium et Atrium.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.3 MB
    Date 01/12/18
    Description
    Ce manuel présente la mise en oeuvre matérielle et logicielle des modules TOR pour automates Premium et Atrium.
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Premium automation platform - Telefast 2 - Sub-bases (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    87.5 KB
    dxf
    200.9 KB
    dwf
    2.1 KB
    wmf
    58.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 349.1 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    87.5 KB
    dxf
    200.9 KB
    dwf
    2.1 KB
    wmf
    58.7 KB
    Premium automation platform - Telefast 2 - Sub-bases (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dxf
    168 KB
    dwf
    1.3 KB
    wmf
    7.7 KB
    dwg
    76.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 253.7 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dxf
    168 KB
    dwf
    1.3 KB
    wmf
    7.7 KB
    dwg
    76.6 KB
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 80.5 KB
    Date 19/05/16
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.7 MB
    Date 25/01/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ABE7H16F43 : ABE7H16F43_REACH_DECLARATION
    Description
    ABE7H16F43_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    ABE7H16F43_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ABE7H16F43 : ABE7H16F43_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    ABE7H16F43_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    ABE7H16F43_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ABE7H16F43 : ABE7H16F43_ROHS_DECLARATION
    Description
    ABE7H16F43_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    ABE7H16F43_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 442.1 KB
    Date 01/08/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 267.8 KB
    Date 01/11/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    ABE7BV10 / BV20, ABE7BV10E / BV20E


  • Montage et périmètre de sécurité

    Montage



  • Schémas de raccordement

    HE10 16 Voies



    Schéma de câblage


    (1)
    Charge inductive


  • Courbes de performance

    Courbes de détermination du type et de la longueur du câble en fonction du courant
    Embase 16 voies


    L
    Longueur du câble
    IT
    Courant total par embase (A)
    IA
    Courant moyen par voie (mA)
    (1)
    Câbles TSXCDP••2 et ABFH20H••0 à section nominale de 0,08 mm2 (AWG 28).
    (2)
    Câbles TSXCDP••3 à section nominale de 0,34 mm2 (AWG 22).
    (3)
    Câbles à section nominale de 0,13 mm2 (AWG 26).

    Les courbes sont données pour une chute de tension de 1 V dans le câble. Pour une tolérance pour n volts, multiplier la longueur déterminée à partir du graphique par n.