Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Advantys Telefast ABE 7
Image ABE7H20E100

ABE7H20E100

Image ABE7H20E100
ABE7H20E100

Telefast ABE7 - embase de raccord. passive - 16 E ou S - câble 1m Micro/Premium

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 41,97 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Modicon ABE7
    Fonction produit
    Embase E/S tout ou rien passive
    type d'embase
    Embase faible coût
    [Us] tension d'alimentation
    19...30 V se conformer à IEC 61131-2
    Nombre de canaux
    16
    nombre de bornes par voie
    1
    mode de raccordement
    Bornes de type vis, 1 x 0,09 à 1 x 1,5 mm² (AWG 28 à AWG 16) souple avec embout
    Bornes de type vis, 1 x 0,14 à 1 x 2,5 mm² (AWG 26...AWG 12) rigide
    Bornes de type vis, 1 x 0,14 à 1 x 2,5 mm² (AWG 26…AWG 14) souple sans embout
    Bornes de type vis, 2 x 0,09 à 2 x 0,75 mm² (AWG 28 à AWG 20) souple avec embout
    Bornes de type vis, 2 x 0,2 à 2 x 2,5 mm² (AWG 24…AWG 14) rigide
    Complémentaires
    supply voltage type
    CC
    Nombre de rangées horizontales
    2
    Accessoires associés
    Modicon TSX Micro PLC
    Automate Modicon Premium
    état LED
    Statut du canal: 1 DEL par canal (vert)
    Puissance ON: 1 LED (vert)
    protection contre les courts-circuits
    2 A fusible interne, 5 x 20 mm, à fusion rapide (extrémité de l'automate)
    Mode de fixation
    Par clips (rail DIN symétrique 35 mm)
    Par vis (plaque solide ac kit fixation)
    Courant d'alimentation maximum
    1,8 A
    courant par voie
    0,5 A
    courant maxi par groupe de sorties
    1,8 A
    Chute de tension sur le fusible d'alimentation
    0,3 V
    [Ui] tension assignée d'isolement
    2000 V bornes/rails de montage
    catégorie d'installation
    II se conformer à IEC 60664-1
    couple de serrage
    0,6 N.m avec plat Ø 3,5 mm tournevis
    Poids du produit
    0,33 kg
    Environnement
    Certifications du produit
    LROS (Lloyds register of shipping)
    GL
    DNV
    BV
    UL
    CSA
    Degré de protection IP
    IP2x se conformer à CEI 60529
    tenue au fil incandescent
    750 °C, temps d’extinction <30 s se conformer à CEI 60695-2-11
    Tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Tenue aux vibrations
    2 gn (f= 10…150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV (contact) niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
    8 kV (air) niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
    résistance aux champs rayonnés
    10 V/m (26000000…1000000000 Hz) se conformer à CEI 61000-4-3 niveau 3
    tenue aux transitoires rapides
    2 kV niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-4
    température de fonctionnement
    -5…60 °C se conformer à IEC 61131-2
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C se conformer à IEC 61131-2
    Degré de pollution
    2 se conformer à IEC 60664-1
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    328 g
    Hauteur de l'emballage 1
    7,6 cm
    Largeur de l'emballage 1
    20,6 cm
    Longueur de l'emballage 1
    29 cm
    Type d'emballage 2
    S04
    Nb produits dans l'emballage 2
    10
    Poids de l'emballage 2
    4,008 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    40 cm
    Longueur de l'emballage 2
    60 cm
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français7
    • anglais4
    • allemand3
    • espagnol3
    • italien3
    • portugais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.8 MB
    Date 20/01/20
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.5 MB
    Date 01/02/09
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 80.5 KB
    Date 19/05/16
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.7 MB
    Date 25/01/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ABE7H20E100 : Telefast ABE7 - embase de raccord. passive - 16 E ou S - câble 1m Micro/Premium
    Description
    Telefast ABE7 - embase de raccord. passive - 16 E ou S - câble 1m Micro/Premium
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    Telefast ABE7 - embase de raccord. passive - 16 E ou S - câble 1m Micro/Premium
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ABE7H20E100 : Telefast ABE7 - embase de raccord. passive - 16 E ou S - câble 1m Micro/Premium
    Description
    Telefast ABE7 - embase de raccord. passive - 16 E ou S - câble 1m Micro/Premium
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    Telefast ABE7 - embase de raccord. passive - 16 E ou S - câble 1m Micro/Premium
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ABE7H20E100 : Telefast ABE7 - embase de raccord. passive - 16 E ou S - câble 1m Micro/Premium
    Description
    Telefast ABE7 - embase de raccord. passive - 16 E ou S - câble 1m Micro/Premium
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    Telefast ABE7 - embase de raccord. passive - 16 E ou S - câble 1m Micro/Premium
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    ABE7BV10


  • Montage et périmètre de sécurité

    Montage



  • Schémas de raccordement

    HE10 16 Voies



    Schéma de câblage


    (1)
    Charge inductive


  • Courbes de performance

    Courbes de détermination du type et de la longueur du câble en fonction du courant
    Embase 16 voies


    L
    Longueur du câble
    IT
    Courant total par embase (A)
    IA
    Courant moyen par voie (mA)
    (1)
    Câbles TSXCDP••2 et ABFH20H••0 à section nominale de 0,08 mm2 (AWG 28).
    (2)
    Câbles TSXCDP••3 à section nominale de 0,34 mm2 (AWG 22).
    (3)
    Câbles à section nominale de 0,13 mm2 (AWG 26).

    Les courbes sont données pour une chute de tension de 1 V dans le câble. Pour une tolérance pour n volts, multiplier la longueur déterminée à partir du graphique par n.