France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Telefast ABE 9
Image ABE9C1280M

ABE9C1280M

Image ABE9C1280M
ABE9C1280M

Telefast - répartiteur passif - IP67 - avec connecteur M12 8 voies

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    54,69 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Advantys ABE9
    fonction produit
    Répartiteur passif IP67
    nombre de canaux
    8
    raccordement électrique
    1 connecteur mâle enfichable
    8 connecteurs femelles M12 5 broches
    état LED
    Sans
    Complémentaires
    nombre de points
    16
    [Ue] tension assignée d'emploi
    24 V CC
    courant par voie
    4 A
    groupe d'isolement
    Catégorie 3 se conformer à VDE 0110
    position de montage
    Toutes positions
    mode de fixation
    Fixation vis M4
    résistance de contact
    5000 µΩ
    courant de ligne commune
    16 A 1 mm²
    12 A 0,75 mm²
    séparation lignes communes
    Avec ou sans
    poids du produit
    0,1 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP67 se conformer à IEC 529
    certifications du produit
    CULus
    température de fonctionnement
    -20…80 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    0,2 gn (f= 57…150 Hz) se conformer à CEI 68-2-6, FC tests
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn pour 11 ms se conformer à EN 68-2-2
    30 gn pour 11 ms se conformer à IEC 68-2-2
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Telefast Pre-wired system : Modicon ABE7 IP20 connection sub-bases, Modicon ABE9 IP67 passive splitter boxes (Version 3.1)
    Système de précâblage Telefast, Embases de raccordement IP20 Modicon ABE7, Répartiteurs passifs IP67 Modicon ABE9 (Version 3.1)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /