Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Advantys Telefast ABE 7
Image ABFY25S300

ABFY25S300

Green premium brand logo
Image ABFY25S300
ABFY25S300
Green premium brand logo

Advantys Telefast - câble de raccordement - pour TSXASY410 - 3m

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 173,87 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,04 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Advantys Telefast
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Connecteur câblé
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Câble de raccordement
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de raccordement
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    TSX PLC
    Nombre de canaux
    4
    Complémentaires
    Accessoires associés
    TSXASY410
    Longueur de câble
    3 m
    fonction du câble
    Analogique/numérique ABA6AD
    Jauge AWG
    AWG 24
    Raccordement électrique
    1 connecteur
    Type de connecteur
    SUB-D
    nombre de points
    25 voies
    section du fil
    0,205 mm²
    Poids du produit
    0,74 kg
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    551 g
    Hauteur de l'emballage 1
    8 cm
    Largeur de l'emballage 1
    21,2 cm
    Longueur de l'emballage 1
    28,8 cm
    Type d'emballage 2
    S04
    Nb produits dans l'emballage 2
    8
    Poids de l'emballage 2
    5,442 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    40 cm
    Longueur de l'emballage 2
    60 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français4
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.8 MB
    Date 20/01/20
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 23.3 KB
    Date 01/07/09
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ABFY25S300 : Advantys Telefast - câble de raccordement - pour TSXASY410 - 3m
    Description
    Advantys Telefast - câble de raccordement - pour TSXASY410 - 3m
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    Advantys Telefast - câble de raccordement - pour TSXASY410 - 3m
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ABFY25S300 : Advantys Telefast - câble de raccordement - pour TSXASY410 - 3m
    Description
    Advantys Telefast - câble de raccordement - pour TSXASY410 - 3m
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    Advantys Telefast - câble de raccordement - pour TSXASY410 - 3m
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ABFY25S300 : Advantys Telefast - câble de raccordement - pour TSXASY410 - 3m
    Description
    Advantys Telefast - câble de raccordement - pour TSXASY410 - 3m
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    Advantys Telefast - câble de raccordement - pour TSXASY410 - 3m
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 765.4 KB
    Date 01/09/15
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.5 MB
    Date 01/07/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.