France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Phaseo ABL1
Image ABL1RPM24042

ABL1RPM24042

Image ABL1RPM24042
ABL1RPM24042

Phaseo ABL1 - alimentation à découpage - monophasé - 100..240 V - 24 V - 100 W

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    126,47 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Phaseo Dedicated
    fonction produit
    Alimentation puissance
    type d'alimentation
    Mode commutation régulée
    puissance nominale en W
    100 W
    tension d'entrée
    CA monophasé
    CC
    tension de sortie
    24 V CC
    courant de sortie module d'alimentation
    4,2 A
    position de montage
    Toutes positions
    Tenue aux vibrations
    2 gn (f= 9…150 Hz) se conformer à EN/IEC 61131-2
    3,5 mm (f= 5…9 Hz) se conformer à EN/IEC 61131-2
    désignation de l'essai
    Interférence transmise par conduction se conformer à EN 61000-4-8 niveau 4
    Décharges électrostatiques se conformer à EN/IEC 61000-4-2 niveau 3
    Champ électromagnétique induit se conformer à EN/IEC 61000-4-6 niveau 3
    Champ électromagnétique rayonné se conformer à EN/IEC 61000-4-3 niveau 3
    Transitoire rapide se conformer à IEC 61000-4-4 niveau 3
    Émissions transmises par conduction/rayonnées se conformer à EN 55022 Class B
    Émissions transmises par conduction/rayonnées se conformer à EN/IEC 55011
    Émission se conformer à EN/IEC 61000-6-3
    Coupure de courant primaire se conformer à IEC 61000-4-11
    Surtension se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    Complémentaires
    limites de la tension d'entrée
    85...264 V
    fréquence du réseau
    47...63 Hz
    courant à l'appel
    50 A à 115 V CA
    100 A à 230 V CA
    facteur de puissance
    0,7…0,95
    rendement
    80 %
    puissance dissipée en W
    25 W
    consommation électrique
    0,7 A à 240 V
    1,7 A à 100 V
    type de protection en entrée
    Fusible intégré (non interchangeable)
    limites de la tension de sortie
    21,6…26,4 V
    régulation de charge et de ligne
    +/- 3 %
    temps de maintien
    >= 10 ms à 100 V
    >= 40 ms à 240 V
    type de protection en sortie
    Contre la surcharge, protection technologique: 1,1 à 1,5 x In
    Contre la surtension, protection technologique: déclenchement si U > 1,25 x Un
    Contre les courts-circuits, protection technologique: remise à zéro automatique
    Thermique
    type de raccordement
    pour raccordement à la terre: bornes de type vis, capacité de raccordement: 1 x 4 mm² AWG 12
    pour connexion entrée: bornes de type vis, capacité de raccordement: 2 x 4 mm² AWG 12
    pour connexion sortie: bornes de type vis, capacité de raccordement: 4 x 4 mm² AWG 12
    marquage
    CE
    support de montage
    Support de montage réversible
    Panneau
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    couplage de sortie
    Parallèle
    Séries
    catégorie de surtension
    II
    temps moyen entre deux défaillances (MTBF)
    100000 H à 40 °C
    état LED
    Tension de sortie: 1 LED (vert)
    poids du produit
    0,64 kg
    Environnement
    certifications du produit
    TUV 60950-1
    RCM
    UL 508
    CCSAus
    CSA 22-2 No 60950-1
    KC
    EAC
    caractéristique d'environnement
    CEM se conformer à EN 50081-1
    CEM se conformer à EN 50082-2
    CEM se conformer à EN 61000-6-3
    CEM se conformer à EN/IEC 61000-6-2
    Sécurité se conformer à EN/IEC 60950-1
    Sécurité se conformer à SELV
    Courants harmoniques à basse fréquence se conformer à EN/CEI 61000-3-2
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à EN/IEC 60950
    température de fonctionnement
    0…45 °C (sans)
    45…60 °C (avec)
    température ambiante pour le stockage
    -25…85 °C
    humidité relative
    20…90 %
    catégorie de surtension
    Classe I se conformer à VDE 0106-1
    degré de pollution
    2
    tenue diélectrique
    1500 V entre entrée et masse
    3000 V entre entrée et sortie
    500 V entre sortie et masse
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Phaseo ABL1 Regulated switch mode power supplies from 2.5 to 10 A for repetitive machines (Version 2.0)
    Phaseo ABL1 Alimentations Régulées à découpage pour machines répétitives 100 V à 240 V - 60 W à 240 W (Version 2.0)
    Alimentations et transformateurs Phaseo (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ABL1... Regulated switch mode power supplies, Phaseo Dedicated (Version 04)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA_Certificate_ABL1_ABL7_ABL8 (Version 1.0)
    Date 06/09/17
    Taille 179.1 KB
    Phaseo KC Certificate ABL1RPMxxxxx (Version 1.0)
    Date 15/01/16
    Taille 401.8 KB
    TUV_Certificate_ABL1RPM24042_ABL1REM24042_ABL8RPM12083 (Version 1.1)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for ABL1RPM24042: regulated SMPS - single phase - 100..240 V input - 24 V output - 100 W (Version 2.0)
    CAD for ABL1RPM24042: regulated SMPS - single phase - 100..240 V input - 24 V output - 100 W (Version 1.0)
    FEED BOX PS 100 240V 24V 100W SWITCH (Version 1.0)
    Date 26/09/13
    Taille 561.4 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Phaseo DoC of ABL1RxMxxxxx (Version 1.2)
    Date 01/06/16
    Taille 425.7 KB
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_ABL1_ASI (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ABL1R•M•••• Regulated switch mode power supply, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ABL1R•M•••• Regulated switch mode power supply, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /