Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Power supplies for industrial use, rail mounting
Image ABL7RM24025
Ce produit n’est plus fabriqué

ABL7RM24025

Green premium brand logo
Image ABL7RM24025
Ce produit n’est plus fabriqué
ABL7RM24025
Green premium brand logo

Phaseo - alim. en mode commutation régulé - mono/biphasé - 100..240Vca- 24V 2,5A

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
  • 164,70 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Modicon Power Supply
    Fonction produit
    Alimentation puissance
    type d'alimentation
    Mode commutation régulée
    Nominal input voltage
    100...240 V CA phase-phase, raccordement(s): L1-L2
    100...240 V CA monophasé, raccordement(s): N-L1
    limites de la tension d'entrée
    85...264 V CA
    puissance nominale en W
    60 W
    tension de sortie
    24 V CC
    courant de sortie module d'alimentation
    2,5 A
    Complémentaires
    type de protectionen entrée
    Fusible intégré (non interchangeable)
    courant à l'appel
    90 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    24 V CC 0,5
    rendement
    84 %
    Output voltage adjustment
    Réglable de 22,8 à 28,8 V
    Puissance dissipée en W
    11,4 W
    consommation électrique
    0,7 A à 240 V
    équipement fournis
    Filtre de correction du facteur de puissance se conformer à IEC 61000-3-2
    ondulation résiduelle
    200 mV
    type de protection en sortie
    Contre la sous-tension, protection technologique: déclenchement si U < 19 V
    Contre les courts-circuits
    type de raccordement
    pour connexion entrée: bornes de type vis, capacité de raccordement: 2 x 0,14 à 2 x 2,5 mm² AWG 26…AWG 14
    pour connexion sortie: bornes de type vis, capacité de raccordement: 4 x 0,14 à 4 x 2,5 mm² AWG 26…AWG 14
    état LED
    Tension de sortie: 1 LED (vert)
    Profondeur
    59 mm
    Hauteur
    100 mm
    Largeur
    74 mm
    Poids du produit
    0,255 kg
    couplage de sortie
    Séries
    Parallèle
    Marquage
    CE
    support de montage
    profilé symétrique 35x7,5mm
    panneau à 2 vis, diamètre : 4 mm
    profilé symétrique 35x15mm
    Position de montage
    Verticale
    Environnement
    Normes
    CSA C22.2 No 60950-1
    UL 508
    Certifications du produit
    EAC
    CULus 508
    TUV 60950-1
    RCM
    KC
    caractéristique d'environnement
    CEM se conformer à EN 55022 Class B
    CEM se conformer à EN 61000-6-3
    CEM se conformer à EN/IEC 61000-6-2
    CEM se conformer à EN/IEC 61204-3
    Sécurité se conformer à EN/IEC 60950-1
    Sécurité se conformer à SELV
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à EN/IEC 60529
    température de fonctionnement
    -25…55 °C (without)
    55…70 °C (avec)
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Humidité relative
    0…90 % opération en cours
    0…95 % en mémoire
    tenue diélectrique
    3000 V entre entrée et sortie
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    318 g
    Hauteur de l'emballage 1
    6,8 cm
    Largeur de l'emballage 1
    8,3 cm
    Longueur de l'emballage 1
    10,8 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Sans PVC
    Oui
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français8
    • anglais6
    • allemand3
    • espagnol3
    • italien3
    • portugais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.6 MB
    Date 30/06/20
    EVlink - Solutions de charge pour véhicules électriques (Version 1.0)
    Description
    Des solutions de charge sécurisées et intelligentes
    EVlink - Solutions de charge pour véhicules électriques (Version 1.0)
    Description
    Des solutions de charge sécurisées et intelligentes
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.7 MB
    Date 06/07/20
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 442.5 KB
    Date 01/09/11
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 383.5 KB
    Date 15/01/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ABL7RM24025 : ABL7RM24025_REACH_DECLARATION
    Description
    ABL7RM24025_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    ABL7RM24025_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ABL7RM24025 : ABL7RM24025_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    ABL7RM24025_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    ABL7RM24025_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ABL7RM24025 : ABL7RM24025_ROHS_DECLARATION
    Description
    ABL7RM24025_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    ABL7RM24025_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 168.4 KB
    Date 01/06/14
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3 MB
    Date 01/03/14
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Alimentations en mode commutation régulées
    Dimensions


    a en mm

    a en pouces

    a1 en mm

    a1 en pouces

    ABL8MEM05040

    54

    2,12

    42

    1,65

    ABL8MEM12020

    54

    2,12

    42

    1,65

    ABL8MEM24003

    36

    1,41

    24

    0,94

    ABL8MEM24006

    36

    1,41

    24

    0,94

    ABL8MEM24012

    54

    2,12

    42

    1,65

    ABL7RM24025

    74

    2,91

    60

    2,36


  • Schémas de raccordement

    Alimentation en mode commutation régulée
    Schéma de câblage interne



    Alimentations en mode commutation régulées
    Raccordement série ou parallèle

    Raccordement série


    (1)
    Deux diodes Schottky Imin = In d’alimentation et Vmin = 50 V

    Raccordement parallèle


    Famille

    Série

    Parallèle

    ABL 7RM/8MEM

    2 produits max.

    2 produits max.

    NOTE : Il est recommandé de raccorder en série ou en parallèle uniquement des produits de références identiques.


  • Courbes de performance

    Alimentations en mode commutation régulées
    Réduction de charge

    L'influence de la température ambiante joue un rôle déterminant dans la limitation de la puissance qu’une alimentation électronique peut délivrer en permanence. Si les composants électroniques sont dans un environnement où la température ambiante est trop élevée, leur durée de vie sera considérablement réduite.

    La gamme Modular des alimentations Phaseo est conçue pour fonctionner à une température ambiante nominale de 55°C. Au-delà, il est nécessaire de recourir à une réduction de charge jusqu’à une température maximale de 70°C (sauf modèle ABL7RM24025).

    Le graphe ci-dessous indique la puissance en pourcentage de la puissance nominale que l’alimentation peut délivrer en permanence, en fonction de la température ambiante.


    X
    Température de fonctionnement maximale (°C)
    (1)
    Avec ABL7RM24025
    (2)
    Avec ABL8MEM•••••