Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Power supplies for industrial use, rail mounting
Image ABL7RP4803
Ce produit n’est plus fabriqué

ABL7RP4803

Green premium brand logo
Image ABL7RP4803
Ce produit n’est plus fabriqué
ABL7RP4803
Green premium brand logo

Phaseo - alim. en mode commutation régulé - AS-I - 100..240V - 48V 2,5A

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
  • 420,94 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,06 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Modicon Power Supply
    Fonction produit
    Alimentation puissance
    type d'alimentation
    Mode commutation régulée
    Nominal input voltage
    100...240 V CA phase-phase, raccordement(s): L1-L2
    100...240 V CA monophasé, raccordement(s): N-L1
    110...220 V CC
    limites de la tension d'entrée
    85...264 V CA
    100...250 V CA
    puissance nominale en W
    120 W
    tension de sortie
    48 V CC
    courant de sortie module d'alimentation
    2,5 A
    Complémentaires
    type de protectionen entrée
    Fusible intégré (non interchangeable)
    courant à l'appel
    30 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    48 V CC 0,98
    rendement
    85 %
    Output voltage adjustment
    Réglable de 100 à 120%
    Puissance dissipée en W
    25,4 W
    consommation électrique
    1 A à 100 V
    0,6 A à 240 V
    type de protection en sortie
    Contre la surcharge, protection technologique: 1,1 x In
    Contre la surtension, protection technologique: déclenchement si U > 1,5 x Un
    Contre les courts-circuits, protection technologique: réinitialisation manuelle ou automatique
    Contre la sous-tension, protection technologique: déclenchement si U < 0,8 x Un
    type de raccordement
    pour connexion entrée: bornes de type vis, capacité de raccordement: 2 x 0,14 à 2 x 2,5 mm² AWG 26…AWG 14
    pour connexion sortie: bornes de type vis, capacité de raccordement: 4 x 0,14 à 4 x 2,5 mm² AWG 26…AWG 14
    pour branchement à la terre de l'entrée: bornes de type vis, capacité de raccordement: 1 x 0,14 à 1 x 2,5 mm² AWG 26…AWG 14
    pour raccordement de sortie à la terre: bornes de type vis, capacité de raccordement: 2 x 0,14 à 2 x 2,5 mm² AWG 26…AWG 14
    état LED
    Tension de sortie: 1 LED (vert)
    Tension d'entrée: 1 LED (orange)
    Profondeur
    120 mm
    Hauteur
    120 mm
    Largeur
    54 mm
    Poids du produit
    1 kg
    couplage de sortie
    Séries
    Parallèle
    Marquage
    CE
    support de montage
    profilé symétrique 75x7,5mm
    profilé symétrique 35x7,5mm
    profilé symétrique 35x15mm
    Position de montage
    Verticale
    Environnement
    Normes
    UL 508
    CSA C22.2 No 60950-1
    Certifications du produit
    CSA 22-2 No 950
    EAC
    RCM
    KC
    UL 508
    TÜV
    caractéristique d'environnement
    CEM se conformer à EN 50081-1
    CEM se conformer à EN 50082-2
    CEM se conformer à EN/IEC 61000-6-2
    Sécurité se conformer à EN/IEC 60950
    Sécurité se conformer à IEC 61496-1-2
    Sécurité se conformer à SELV
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à EN/IEC 60529
    température de fonctionnement
    0…50 °C (without)
    50…60 °C (avec)
    Température ambiante de stockage
    -25…70 °C
    Humidité relative
    0…95 % sans condensation ou eau d'égouttage
    tenue diélectrique
    3000 V entre entrée et masse
    3000 V entre entrée et sortie
    500 V entre sortie et masse
    500 V entre sorties
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    1,076 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    6,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    13,3 cm
    Longueur de l'emballage 1
    14,5 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    14
    Poids de l'emballage 2
    15,716 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Type d'emballage 3
    P06
    Nb produits dans l'emballage 3
    112
    Poids de l'emballage 3
    134,228 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    77 cm
    Largeur de l'emballage 3
    80 cm
    Longueur de l'emballage 3
    60 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Sans PVC
    Oui
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français8
    • anglais8
    • allemand4
    • espagnol4
    • italien4
    • portugais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.6 MB
    Date 30/06/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.7 MB
    Date 06/07/20
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 225.2 KB
    Date 01/09/09
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 179.1 KB
    Date 06/09/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 386.8 KB
    Date 15/01/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 05/10/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ABL7RP4803 : Phaseo - alim. en mode commutation régulé - AS-I - 100..240V - 48V 2,5A
    Description
    Phaseo - alim. en mode commutation régulé - AS-I - 100..240V - 48V 2,5A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Phaseo - alim. en mode commutation régulé - AS-I - 100..240V - 48V 2,5A
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ABL7RP4803 : Phaseo - alim. en mode commutation régulé - AS-I - 100..240V - 48V 2,5A
    Description
    Phaseo - alim. en mode commutation régulé - AS-I - 100..240V - 48V 2,5A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Phaseo - alim. en mode commutation régulé - AS-I - 100..240V - 48V 2,5A
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ABL7RP4803 : Phaseo - alim. en mode commutation régulé - AS-I - 100..240V - 48V 2,5A
    Description
    Phaseo - alim. en mode commutation régulé - AS-I - 100..240V - 48V 2,5A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/07/20
    Description
    Phaseo - alim. en mode commutation régulé - AS-I - 100..240V - 48V 2,5A
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 464 KB
    Date 31/01/13
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 01/02/13
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Alimentation en mode commutation régulée
    Dimensions et montage

    Montage sur rail DIN de 35 mm (1,37 pouce) ou 75 mm/2,95 pouces



  • Schémas de raccordement

    Alimentation en mode commutation régulée
    Schéma de câblage interne


    (1)
    Filtre


    Alimentations en mode commutation régulées
    Raccordement série ou parallèle

    Raccordement série


    (1)
    Deux diodes Schottky Imin = In d’alimentation et Vmin = 50 V

    Raccordement parallèle


    Famille

    Série

    Parallèle

    ABL 8REM/7RP

    2 produits max.

    2 produits max.

    NOTE : Il est recommandé de raccorder en série ou en parallèle uniquement des produits de références identiques.


  • Courbes de performance

    Alimentations en mode commutation régulées
    Réduction de charge

    L'influence de la température ambiante joue un rôle déterminant dans la limitation de la puissance qu’une alimentation électronique peut délivrer en permanence. Si les composants électroniques sont dans un environnement où la température ambiante est trop élevée, leur durée de vie sera considérablement réduite.

    La gamme Optimum des alimentations Phaseo est conçue pour fonctionner à une température ambiante nominale de 50 °C. Au-delà, il est nécessaire de recourir à une réduction de charge jusqu’à une température maximale de 60 °C.

    Le graphe ci-dessous indique la puissance en pourcentage de la puissance nominale que l’alimentation peut délivrer en permanence, en fonction de la température ambiante.


    X
    Température de fonctionnement maximale (°C)
    (1)
    ABL 8REM, ABL 7RP montés verticalement

    La réduction de charge doit être prise en compte dans des conditions de fonctionnement extrêmes, telles que :

    • Fonctionnement intensif (courant de sortie proche en permanence du courant nominal, avec une température ambiante élevée)

    • Tension de sortie définie comme supérieure à 24 VCC (pour compenser les chutes de tension en ligne, par exemple)

    • Raccordement parallèle pour augmenter la puissance totale


    Alimentation en mode commutation régulée
    Surcharges temporaires