France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Phaseo ABL7, ABL8
Image ABL8BPK24A03

ABL8BPK24A03

Image ABL8BPK24A03
ABL8BPK24A03

Phaseo - module de batterie - 24Vcc - 32A - 3,2Ah - pour alimentation électrique

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    223,77 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Phaseo
    fonction produit
    Module batterie
    tension d'entrée
    24 V CC
    tension de sortie
    24 V CC
    courant maximum des sorties
    32 A
    capacité de batterie
    3,2 Ah
    temps de maintien
    < 20 h à 0,16 A, 20 °C
    > 5 min à 8,4 A, 20 °C
    Complémentaires
    limites de la tension d'entrée
    21...29 V
    temps de charge
    72 H
    courant de charge
    0,3 A
    type de protection en sortie
    Contre la surcharge et les courts-circuits, protection technologique: 1 x 20 A fusible pour le secteur automobile
    type de raccordement
    pour connexion entrée: bornes de type vis, capacité de raccordement: 2 x 0,5 à 2 x 10 mm² AWG 20 à AWG 8
    pour connexion sortie: bornes de type vis, capacité de raccordement: 2 x 0,5 à 2 x 10 mm² AWG 20 à AWG 8
    taux de déchargement spontané
    9 %, 3 mois
    3 %, 1 mois
    15 %, 6 mois
    mode de fixation
    Par 2 vis (diamètre: 5 mm sur panneau horizontal, position de fonctionnement: horizontale
    Avec 4 vis (diamètre: 5 mm sur panneau vertical, position de fonctionnement: verticale
    Avec clips (avec kit de montage) sur rail DIN symétrique 35 mm, position de fonctionnement: horizontale
    Avec clips (avec kit de montage) sur rail DIN symétrique 35 mm, position de fonctionnement: verticale
    couplage de sortie
    Parallèle
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    durée de vie en heures
    11000 H à 40 °C
    15000 H à 35 °C
    22000 H à 30 °C
    31000 H à 25 °C
    44000 H à 20 °C
    5000 H à 50 °C
    7300 H à 45 °C
    marquage
    CE
    poids du produit
    3,5 kg
    Environnement
    certifications du produit
    GOST
    UL
    température de fonctionnement
    0…40 °C
    température ambiante pour le stockage
    -20…50 °C
    degré de protection IP
    IP10 se conformer à EN/IEC 60529
    catégorie de surtension
    Class 3 se conformer à VDE 0106-1
    Tenue aux vibrations
    2 gn (f= 11,9…150 Hz) se conformer à EN/IEC 61131-2
    3,5 mm (f= 3…11,9 Hz) se conformer à EN/IEC 61131-2
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Phaseo ABL7, ABL8 Alimentations Régulées à découpage de 0,3 à 40 A pour applications industrielles (Version 3.0)
    Phaseo ABL7, ABL8 Regulated switch mode power from 0.3 to 40 A for industrial applications (Version 3.0)
    Alimentations et transformateurs Phaseo (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ABL 8BPK24A.. Battery module Phaseo Universal, Instruction Sheet (Version 07)
    ABL8BBU...Battery check module Phaseo Universal (Version 05)
    ABL8... Phaseo power outage solution, User guide (Version 01)
    ABL8... Solution coupures réseaux Phaseo, Manuel utilisateur (Version 01)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    E489191-20070723-OLGA_CertificateofCompliance.pdf (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for ABL8BPK24A03: battery- 24 V DC - 32 A - 3.2 AH - for battery control module (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Phaseo DoC ABL8BBU24xxx (Version 1.3)
    Date 13/02/18
    Taille 943 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Module de batterie 24 VCC
    Dimensions


    (1)
    ABL8BPK24A03 (avec kit ABL1A02)


  • Montage et périmètre de sécurité

    Module de batterie 24 VCC
    Montage



  • Schémas de raccordement

    Spécifications de câblage
    Types et sections de câbles



    Câblage des modules de batterie 24 VCC
    Schéma de câblage



    Mise en parallèle de 2 batteries ABL8PK24A0•
    Schéma de câblage



Comparer les produits: /