France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Phaseo ABL7, ABL8
Image ABL8DCC12020

ABL8DCC12020

Image ABL8DCC12020
ABL8DCC12020

Phaseo - module convertisseur 24W - 24..28,8Vcc - 12Vcc - 2A - pr alim. électr.

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    148,00 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Phaseo Universal
    fonction produit
    Module convertisseur
    puissance nominale en W
    24 W
    tension d'entrée
    24...28.8 V CC
    tension de sortie
    12 V CC
    courant de sortie module d'alimentation
    2 A
    Complémentaires
    limites de la tension d'entrée
    22...30 V
    rendement
    82 %
    puissance dissipée en W
    4 W
    type de protection en entrée
    Contre l'inversion de polarité
    limites de la tension de sortie
    7...15 V
    régulation de charge et de ligne
    1...3 %
    ondulation résiduelle
    <= 100 mV
    type de protection en sortie
    Contre la surcharge, protection technologique: remise à zéro automatique
    Contre la surtension, protection technologique: déclenchement si U > 7,8 V, réinitialisation automatique
    Contre les courts-circuits, protection technologique: remise à zéro automatique
    type de raccordement
    pour connexion entrée: bornes de type vis, capacité de raccordement: 2 x 0,5 à 2 x 4 mm² AWG 24 à AWG 10
    pour connexion sortie: bornes de type vis, capacité de raccordement: 2 x 0,5 à 2 x 4 mm² AWG 24 à AWG 10
    mode de fixation
    Par clips sur rail DIN symétrique 35 mm, position de fonctionnement: horizontale
    Par clips sur rail DIN symétrique 35 mm, position de fonctionnement: verticale
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    désignation de l'essai
    Champ électromagnétique induit se conformer à EN/IEC 61000-4-6 niveau 3
    Champ électromagnétique rayonné se conformer à EN/IEC 61000-4-3 niveau 3
    Transitoire rapide se conformer à IEC 61000-4-4 niveau 3
    Surtension se conformer à EN/IEC 61000-4-5 niveau 2
    Émissions transmises par conduction/rayonnées se conformer à EN 55022 Class B
    Décharges électrostatiques se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    Émission se conformer à EN 61000-6-3
    signalisation locale
    Tension de sortie (> 6 V): 1 LED (vert)
    poids du produit
    0,3 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à EN/IEC 60529
    température de fonctionnement
    -25…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    humidité relative
    0…90 % opération en cours
    0…95 % stockage en cours
    catégorie de surtension
    Class 3
    Tenue aux vibrations
    2 gn (f= 11,9…150 Hz) se conformer à EN/IEC 61131-2
    3,5 mm (f= 3…11,9 Hz) se conformer à EN/IEC 61131-2
    tenue diélectrique
    500 V entre entrée et masse
    500 V entre entrée et sortie
    500 V entre sortie et masse
    certifications du produit
    RCM
    EAC
    CCSAus
    UL
    caractéristique d'environnement
    CEM se conformer à EN 50081-1
    CEM se conformer à EN 61000-6-3
    CEM se conformer à EN/IEC 61000-6-2
    Sécurité se conformer à EN/IEC 60950-1
    Sécurité se conformer à IEC 61204
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Phaseo ABL7, ABL8 Alimentations Régulées à découpage de 0,3 à 40 A pour applications industrielles (Version 3.0)
    Phaseo ABL7, ABL8 Regulated switch mode power from 0.3 to 40 A for industrial applications (Version 3.0)
    Alimentations et transformateurs Phaseo (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ABL8DCC...DC/DC converters Phaseo Universal, Instruction Sheet (Version 05)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UL_CoC_Phaseo_BBU_BUF_DCC_RED (Version 1.0)
    Date 19/11/14
    Taille 400 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for ABL8DCC12020: converter module 24 W - 24..28.8 V DC, 12 V DC - 2 A - for regulated SMPS (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for ABL8DCC12020: converter module 24 W - 24..28.8 V DC, 12 V DC - 2 A - for regulated SMPS (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Phaseo DoC ABL8DCCxxxxx (Version 1.1)
    Date 23/03/16
    Taille 328.1 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ABL8DCC05060, ABL8DCC12020 DC / DC Converter Module, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Module convertisseur
    Dimensions



  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage interne



    Schéma d’utilisation avec alimentations ABL4



Comparer les produits: /