France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Phaseo ABL7, ABL8
Image ABL8RPS24030

ABL8RPS24030

Image ABL8RPS24030
ABL8RPS24030

Phaseo - alim. en mode commutation régulé - mono/biphasé - 200..500V - 24V 3A

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    246,56 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Phaseo
    fonction produit
    Alimentation puissance
    type d'alimentation
    Mode commutation régulée
    tension d'entrée
    100...120 V CA monophasé, raccordement(s): N-L1
    200...500 V CA phase-phase, raccordement(s): L1-L2
    tension de sortie
    24 V CC
    puissance nominale en W
    72 W
    équipement fournis
    Filtre de correction du facteur de puissance se conformer à IEC 61000-3-2
    courant de sortie module d'alimentation
    3 A
    type de protection en sortie
    Contre la surcharge, protection technologique: réinitialisation manuelle ou automatique
    Contre la surtension, protection technologique: 30 à 32 V, réinitialisation manuelle
    Contre les courts-circuits, protection technologique: réinitialisation manuelle ou automatique
    Contre la sous-tension, protection technologique: déclenchement si U < 21,6 V
    Thermique, protection technologique: remise à zéro automatique
    température de fonctionnement
    50…60 °C (avec)
    -25…50 °C (sans)
    Complémentaires
    limites de la tension d'entrée
    170...550 V
    85...132 V
    fréquence du réseau
    47...63 Hz
    courant à l'appel
    30 A 2 ms
    facteur de puissance
    0,51 à 240 V
    0,59 à 120 V
    rendement
    87 %
    limites de la tension de sortie
    Réglable de 24 à 28,8 V
    puissance dissipée en W
    7,8 W
    régulation de charge et de ligne
    1...3 %
    temps de maintien
    >= 120 ms à 400 V
    >= 20 ms à 100 V
    >= 40 ms à 240 V
    amplification de courant temporaire admissible
    1,5 x In (pendant 4 s)
    type de raccordement
    pour connexion entrée: bornes de type vis, capacité de raccordement: 3 x 0, 5 à 3 x 4 mm² AWG 22 à AWG 12
    pour branchement à la terre de l'entrée: bornes de type vis, capacité de raccordement: 1 x 0,5 à 1 x 4 mm² AWG 22 à AWG 12
    pour connexion sortie: bornes de type vis, capacité de raccordement: 4 x 0,5 à 4 x 4 mm² AWG 22 à AWG 12
    pour raccordement de sortie à la terre: bornes de type vis, capacité de raccordement: 1 x 0,5 à 1 x 4 mm² AWG 22 à AWG 12
    marquage
    CE
    support de montage
    Profilé symétrique 35x15mm
    Profilé symétrique 35x7,5mm
    position de montage
    Verticale
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    couplage de sortie
    Parallèle
    Séries
    désignation de l'essai
    Décharges électrostatiques se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    Champ électromagnétique induit se conformer à EN/IEC 61000-4-6
    Champ magnétique se conformer à EN 61000-4-8
    Coupure de courant primaire se conformer à IEC 61000-4-11
    Champ électromagnétique rayonné se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    Transitoire rapide se conformer à IEC 61000-4-4
    Surtension se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    Émissions transmises par conduction sur la ligne électrique se conformer à EN 55022 Class B
    Émissions rayonnées se conformer à EN 55022 Class B
    Émission de courant d'harmoniques se conformer à EN/CEI 61000-3-2
    état LED
    Tension de sortie: 1 LED (vert et rouge)
    Courant de sortie: 1 LED (vert, rouge et orange)
    profondeur
    125 mm
    hauteur
    143 mm
    largeur
    45 mm
    poids du produit
    0,3 kg
    Environnement
    courant en entrée
    100 V avec UTE C80-810
    200...500 V avec UTE C80-810
    certifications du produit
    CCSAus
    EAC
    UL
    RCM
    KC
    normes
    CSA C22.2 No 60950-1
    UL 508
    caractéristique d'environnement
    CEM se conformer à EN 61000-6-1
    CEM se conformer à EN 61000-6-3
    CEM se conformer à EN/IEC 61000-6-2
    CEM se conformer à EN/IEC 61000-6-4
    CEM se conformer à EN/IEC 61204-3
    Sécurité se conformer à EN/IEC 60950-1
    Sécurité se conformer à EN/IEC 61204-3
    Sécurité se conformer à SELV
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à EN/IEC 60529
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    humidité relative
    0…90 % opération en cours
    0…95 % en mémoire
    catégorie de surtension
    Classe I se conformer à VDE 0106-1
    tenue diélectrique
    3500 V entre entrée et masse
    4000 V entre entrée et sortie
    500 V entre sortie et masse
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Version 1.8)
    Phaseo ABL7, ABL8 Regulated switch mode power from 0.3 to 40 A for industrial applications (Version 3.0)
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Alimentations et transformateurs Phaseo (Version 1.0)
    Phaseo ABL7, ABL8 Alimentations Régulées à découpage de 0,3 à 40 A pour applications industrielles (Version 3.0)
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Visualisation et communication pour disjoncteurs Compact NSX avec Micrologic 5E (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ABL8RP.../WP...Regulated swich mode power supplies Phaseo Universal, Instruction Sheet (Version 04)
    ABL8... Solution coupures réseaux Phaseo, Manuel utilisateur (Version 01)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Compact NSX100-630 - User guide (Version 00)
    Date 01/04/18
    Taille 13.2 MB
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur (Version 00)
    ULP System for Masterpact and Compact (IEC Standard) - User Guide (Version 04)
    XPSMC... Contrôleur de sécurité, Manuel du matériel (Version 07)
    Système ULP pour Masterpact et Compact - Guide utilisateur (Version 04)
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide (Version 00)
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - Guide utilisateur (Version 00)
    XPSLCD1141 Safety Light Curtains Monitoring Module, User manual (Version 03)
    XPSLCD1141 Module de surveillance pour barrières immatérielles de sécurité, manuel utilisateur (Version 03)
    XPSLCM1150 Module fonction Muting pour barrières immatérielles de sécurité, manuel utilisateur (Version 03)
    Communication Modbus pour disjoncteurs Compact et Masterpact - Manuel de démarrage rapide (Version 2)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Phaseo KC Certficate ABL8RPS24xxx (Version 1.0)
    Date 15/01/16
    Taille 393.6 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Universal Power Supply 3A (Version 1.0)
    Date 21/04/08
    Taille 308.4 KB
    Date 21/04/08
    Taille 4.1 KB
    Date 21/04/08
    Taille 2.7 MB
    Date 21/04/08
    Taille 5.9 KB
    Universal Power Supply 3A (Version 1.0)
    Date 21/04/08
    Taille 326.1 KB
    Date 21/04/08
    Taille 5.1 KB
    Date 21/04/08
    Taille 2.8 MB
    Date 21/04/08
    Taille 7.9 KB
    CAD for ABL8RPS24030: regulated SMPS - 1 or 2-phase - 100..500 V - 24 V - 3 A (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Phaseo DoC of ABL8RPS24030 (Version 1.4)
    Date 13/10/17
    Taille 593 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ABL8RPS... Universal range power supply, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ABL8RPS... Phaseo - Universall Power Supply, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Alimentations en mode commutation régulées
    Dimensions


    ABL 8

    a (mm)

    a (po.)

    b (mm)

    b (po.)

    RPS24030

    125

    4,92

    45

    1,77

    RPS24050

    125

    4,92

    56

    2,20

    RPS24100

    145

    5,71

    86

    3,39

    RPM24200

    145

    5,71

    146

    5,75

    WPS24200

    160

    6,30

    96

    3,78

    WPS24400

    160

    6,30

    166

    6,54


  • Schémas de raccordement

    Alimentation en mode commutation régulée
    Schéma de câblage interne



    Alimentation en mode commutation régulée
    Schéma de câble de l'alimentation réseau

    Alimentation monophasée (L-N) 100 à 120 V


    Alimentation phase à phase (L1-L2) 200 à 500 V


    Alimentation monophasée (L-N) 200 à 500 V



    Alimentations en mode commutation régulées
    Raccordement série ou parallèle

    Raccordement série


    (1)
    Deux diodes Schottky Imin = In d’alimentation et Vmin = 50 V

    Raccordement parallèle


    Famille

    Série

    Parallèle

    ABL 8RPS/8RPM/8WPS

    2 produits max. (1)

    2 produits max.

    NOTE : Il est recommandé de raccorder en série ou en parallèle uniquement des produits de références identiques.

    Pour une meilleure disponibilité, il est possible de raccorder en parallèle les alimentations à l'aide du module de redondance ABL8RED24400.


  • Courbes de performance

    Alimentations en mode commutation régulées
    Réduction de charge

    L'influence de la température ambiante joue un rôle déterminant dans la limitation de la puissance qu’une alimentation électronique peut délivrer en permanence. Si les composants électroniques sont dans un environnement où la température ambiante est trop élevée, leur durée de vie sera considérablement réduite.

    La gamme Universal des alimentations Phaseo est conçue pour fonctionner à une température ambiante nominale de 50 °C. Au-delà, il est nécessaire de recourir à une réduction de charge jusqu’à une température maximale de 60 °C.

    Le graphe ci-dessous indique la puissance (en relation avec la puissance nominale) que l’alimentation peut délivrer en permanence, en fonction de la température ambiante.


    X
    Température de fonctionnement maximale (°C)

    ABL 8RPM, ABL 8RPS, ABL 8WPS montés verticalement

    La réduction de charge doit être prise en compte dans des conditions de fonctionnement extrêmes, telles que :

    • Fonctionnement intensif (courant de sortie proche en permanence du courant nominal, avec une température ambiante élevée)

    • Tension de sortie définie comme supérieure à 24 VCC (pour compenser les chutes de tension en ligne, par exemple)

    • Raccordement parallèle pour augmenter la puissance totale


    Alimentation en mode commutation régulée
    Limite de charge

    Mode de protection à réarmement manuel


    (1)
    Boost pendant 4 s

    Mode de protection à réarmement automatique


    (1)
    Boost pendant 4 s

    Répétabilité de la fonction « Boost »


    Ce type de fonctionnement est détaillé dans le manuel utilisateur, disponible en téléchargement sur le site Web.


Comparer les produits: /